Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Compre Ahora
Productos de medición de proceso y control:


de Medidores de Panel Digital

La Serie PLATINUM™ es versátil y fácil de usar, el dispositivo es ideal para la automatización industrial, laboratorios, el procesamiento de semiconductores, equipo médico y la instrumentación analítica.
Desde
USD$160.00
COMPRE YÁ
Información De Contacto Manuales
Orden Rápida

Ya tiene los números de parte? Ingrese aquí con cantidades y añade directamente a la cesta!

Número de parte
Cant.
Señales Inalámbricos & Jaulas de Faraday en la Medición de la Temperatura

Señales Inalámbricos & Jaulas de Faraday en la Medición de la Temperatura Tanto si desea rosas en enero o salmón fresco en agosto, una cadena de suministro de temperatura controlada...

Lea más Sobre
Transmisión de Temperatura Inalámbrica
¿Qué hay de nuevo?
CAUDAL, NIVEL, PH Y CONDUCTIVIDAD Transmisor de Monóxido de Carbono COMPRAR AHORA
Transmisor de Monóxido de Carbono
ADQUISICIÓN DE DATOS Registradores de Datos de Temperatura y Humedad COMPRAR AHORA
Registradores de Datos de Temperatura y Humedad de Usos Múltiples
Recomendaciones Destacadas