Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Sistema máster mejorado de la serie de controladores modulares

CSMSTR

SISTEMA MÁSTER | CSMSTR
Nuevo!

SISTEMA MÁSTER

USD$1,005.00 CSMSTRSX

CE
  • Ofrece características mejoradas para la adquisición de datos o las aplicaciones de control de Multi-Zone PID
  • El servidor Web proporciona acceso mundial a registros de datos e Interfaz Hombre-Máquina virtual
  • La Interfaz Hombre-Máquina virtual ofrece una funcionalidad SCADA integrada basada en PC
  • Realiza un control jerárquico de otros módulos en la serie de controladores modulares
  • Almacena información sobre la configuración del módulo y reprograma automáticamente los módulos reemplazados
  • Un controlador integrado extensivo permite una cartografía de datos sencilla a PLC, PC y sistemas SCADA
  • Los puertos de serie independientes proporcionan métodos de integración virtuales ilimitados
  • La conexión Ethernet 10 Base-T/100 Base-Tx proporciona una capacidad para la conexión en Ethernet
  • Admite hasta 16 módulos de la serie de controladores modulares
  • Ranura Compactflash® que permite procesar los datos que se registrarán directamente en los archivos CSV

Descripción

El modelo CSMSTR es una plataforma de comunicaciones y control diseñada para su uso junto con los módulos esclavos de la serie de controladores modulares. El CSMSTR utiliza un protocolo de serie de alta velocidad para comunicarse, mediante una conexión de placa de fondo, con hasta 16 módulos esclavos. A través de la misma conexión, el sitema máster también proporciona alimentación a los módulos.
Cuando está en funcionamiento, el CSMSTR identifica y dirige automáticamente los módulos esclavos conectados. Mediante el almacenamiento de la información sobre la configuración de todos los módulos, el CSMSTR configura automáticamente los módulos en caso de que hayan sido sustituidos.
El sistema máster ofrece puertos de comunicación de alta velocidad RS232/422/485 y un puerto Ethernet para la conexión a PC, PLC y sistemas SCADA. Una serie exhaustiva de controladores máster y esclavos de protocolo están disponibles para permitir que el CSMSTR comparta e intercambie datos variables con dispositivos externos. El puerto Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX también se puede utilizar para conectar y compartir datos con otros dispositivos a velocidades altas. La característica de una Interfaz Hombre-Máquina virtual permite su creación y control desde cualquier PC conectado a la red. Una ranura CompactFlash proporciona almacenamiento para el registrador de datos integrado del sistema máster. El diseño del embalaje de alta densidad de la serie de controladores modulares y del montaje del riel DIN permite ahorrar tiempo y espacio de panel. El controlador encaja fácilmente en el riel DIN del perfil de sombrero (T) estándar.
El CSMSTR se programa con el software Crimson 2.0 para Windows® 2000 o plataformas posteriores. Este software es una interfaz gráfica y fácil de usar que ofrece una configuración de los medios de comunicación, así como la puesta en marcha y calibración de nuevos sistemas.

CARACTERÍSTICAS
Potencia: 24 Vcc ± 10% 400 mA/min (1 módulo) 3,5 Amp
máx. (16 módulos + tarjeta de expansión) requiere una alimentación de Clase 2 o calificada como SELV
Comunicaciones:
    Puerto USB/PG:
Funciona con especificaciones USB 1.1
    (para dispositivos con conexión de tipo B únicamente)
Puertos de serie: El formato y la velocidad de transmisión de baudios de cada puerto se programan de forma individual hasta 115.200 baudios
Puerto RS232/PG: Puerto RS232 mediante RJ12
Puertos COMMS: puerto RS422/485 mediante RJ45
    y puerto RS232 mediante RJ12
TXEN DH485: Habilita la transmisión; colector abierto
    VOH = 15 Vcc, VOL = 0,5 V @ máx. 25 mA
Puerto Ethernet: El enchufe 10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45
    está cableado como una tarjeta de interfaz de red (NIC, por sus siglas en inglés)
LED:
    STS:
Los indicadores de estado LED indican la condición del sistema máster
TX/RX: Los LED transmiten/reciben la actividad de la serie
Ethernet: LED de enlace y actividad
CF: El LED CompactFlash indica el estado de la tarjeta
y la actividad de lectura/escritura
Memoria:
    Memoria del usuario incorporada:
4 MB de memoria flash permanente
SDRAM incorporada: CSMSTRSX = 2 MB; CSMSTRGT = 8 MB
Tarjeta de memoria: Ranura Compactflash de tipo II para tarjetas de tipo I y tipo II
Reloj en tiempo real: La precisión típica es de menos de un minuto por desfase mensual. La instalación SNTP del Crimson 2.0 permite la sincronización con servidores externos
Batería: Pila de botón de litio (incluida). La vida útil típica es de 10 años a 25 °C (77 °F). Cuenta con una variable del sistema de "batería baja" para que el programador pueda escoger acciones específicas si el voltaje de la batería cae por debajo de su voltaje nominal.
Condiciones ambientales:
    Rango de temperatura de funcionamiento:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad relativa de funcionamiento y almacenamiento: máx. 80% humedad relativa, sin condensado, de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Vibración de acuerdo con la norma IEC 68-2-6: 5 a 150 Hz, en dirección X, Y, Z durante 1,5 horas, 2 g's
Choque de acuerdo con la norma IEC 68-2-27: 25 g operativo, 11 mseg. en 3 direcciones
Altitud: Hasta 2.000 metros
Construcción: La carcasa es de plástico de alto impacto, de color burdeos y acero inoxidable. Categoría de instalación I, grado de contaminación 2
Conexiones de alimentación: Bloque terminal con tornillo y abrazadera de cable extraíble
Capacidad de calibre de alambre: 24 AWG a 12 AWG
Torsión: 4,45 a 5,34 pulg./libras (0,5 a 0,6 N-m)
Montaje: Encaja en los rieles de montaje de perfil de sombrero (T) DIN de conformidad con la norma EN50022, -35 x 7,5 y -35 x 15
Certificados y conformidad:
    Seguridad:
UL enumerada, archivo #E302106, UL508, CSA 22.2 N.° 14-M05 enumerada por Und. Lab. Inc. para las normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá
IEC 61010-1, EN 61010-1: Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en el laboratorio, parte 1
Compatibilidad electromagnética:
    Emisiones e inmunidad a la norma EN 61326:
Equipos eléctricos de medición, control y para uso en laboratorio
Inmunidad a emplazamientos industriales*: Descarga electrostática EN 61000-4-2 Criterio A2; descarga de contacto de 4 kV; descarga de aire de 8 kV; campos electromagnéticos RF EN 61000-4-3 criterio A 10 V/m; transiciones rápidas (rotura) EN 61000-4-4 Criterio A; alimentación de 2 kV; señal de 2 kV; sobrecarga EN 61000-4-5 Criterio A; L-L de 1kV, alimentación L&N-E de 2 kV; interferencias conducidas por RF EN 61000-4-6 Criterio A; 3 V/rms
Emisiones: Emisiones EN 55011 de Clase A
Peso: 456,4 g (15,1 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
CSMSTRSX Star
USD$1,005.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Maestro controlador modular con convertidor de protocolo múltiple, registrador de datos, servidor web, HMI virtual de hasta QVGA (320x240) de tamaño y ranura de expansión.
  
CSMSTRGT Star
USD$1,345.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Maestro controlador modular con convertidor de protocolo múltiple, registrador de datos, servidor web, HMI virtual VGA completo (640X480) de tamaño y ranura de expansión con memoria DRAM aumentada
  
SFCRM2MC Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador modular carmesí programación de software, manual y cable de descarga
Accesorios
  
G3CF064M Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Tarjeta Compact Flash de 64 MB (grado industrial 2 millones de ciclos de escritura)
  
G3CF256M Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Tarjeta Compact Flash de 256 MB (grado industrial 2 millones de ciclos de escritura)
  
G3CF512M Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Tarjeta Compact Flash de 512 MB (grado industrial 2 millones de ciclos de escritura)
  
CBLPROG0 Star
USD$44.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Cable de programación para el CS, G3, y el paradigma
  
CBLUSB00 Star
USD$29.50
Disponible en: Disponible
 
Cable de programación USB para G3, DSP y el controlador modular, tipo A-B
  
PSDR0100 Star
USD$141.00
Disponible en: Disponible
 
Mini fuente de alimentación 1A
  
PSDR0200 Star
USD$173.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Mini fuente de alimentación 2A
  
PSDR0400 Star
USD$220.00
Disponible en: Disponible
 
Mini fuente de alimentación 4A
  
RSRSTP00 Star
USD$5.10
Disponible en: Disponible
 
Topes de carril (cantidad 2)
  
CSTERM00 Star
USD$11.25
Disponible en: 2 Semanas
 
Sustitución de conector final
  
CSBASE00 Star
USD$33.50
Disponible en: Disponible
 
Sustitución de base
  
CSTERM00 Star
USD$11.25
Disponible en: 2 Semanas
 
Sustitución de conector final
Módulos
  
CSDIO14R Star
USD$270.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Salidas de 8 entradas 6 relés
  
CSDIO14S Star
USD$265.00
Disponible en: Disponible
 
Salidas de 8 entradas 6 relés de estado sólido
  
CSINV800 Star
USD$575.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de entrada de 8 canales de 10 V
  
CSINI800 Star
USD$575.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de entrada de 8 canales de 0 (4) a 20 mA
  
CSOUT400 Star
USD$305.00
Disponible en: Disponible
 
Salida analógica de 4 canales
  
CSPID1R0 Star
USD$245.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle simple, salidas de relé
  
CSPID1RA Star
USD$270.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle simple, salidas de relé, salida analógica
  
CSPID1RM Star
USD$265.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle simple, salidas de relé, entrada de corriente del calentador
  
CSPID1RM Star
USD$265.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle simple, salidas de estado sólido
  
CSPID1SA Star
USD$265.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de circuito único, salidas de estado sólido, salida analógica
  
CSPID1SM Star
USD$265.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de circuito único, salidas de estado sólido, entrada de corriente del calentador
  
CSPID1TA Star
USD$265.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle simple, salidas triac, salida analógica
  
CSPID2R0 Star
USD$365.00
Disponible en: Disponible
 
Módulo de bucle doble, salidas de relé
  
CSPID2RM Star
USD$400.00
Disponible en: Disponible
 
Módulo de bucle doble, salidas de relé, entrada de corriente del calentador
  
CSPID2S0 Star
USD$365.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle doble, salidas de estado sólido
  
CSPID2SM Star
USD$400.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle doble,salidas de estado sólido, entrada de corriente del calentador
  
CSPID2T0 Star
USD$365.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle doble, salidas triac
  
CSPID2TM Star
USD$400.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de bucle doble, salidas triac, entrada de corriente del calentador
  
CSRTD600 Star
USD$430.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Entrada de 6 canales, RTD
  
CSSG10RA Star
USD$345.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Bucle simple, 1 entrada de sensor de deformación, salidas de relé, salida analógica
  
CSSG10SA Star
USD$345.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Bucle simple, 1 entrada de sensor de deformación, salidas de estado sólido, salida analógica
  
CSSG11RA Star
USD$430.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Bucle simple, 2 entradas de sensor de deformación, salidas de relé, salida analógica
  
CSSG11SA Star
USD$430.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Bucle simple, 2 entradas de sensor de deformación, salidas de estado sólido, salida analógica
  
CSTC8000 Star
USD$575.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Módulo de termopar de 8 canales
DIN Rail
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloXBANS3575P
XBANS3575P Star
USD$10.50
Disponible en: Disponible
 
Carril DIN de 35 mm x 7,5 mm x 2 m, con ranuras
  
XBANS3575U Star
USD$10.50
Disponible en: Disponible
 
Carril DIN de 35 mm x 7,5 mm x 2 m, sólido
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloXBANS3515P
XBANS3515P Star
USD$19.25
Disponible en: Disponible
 
Carril DIN de 35 mm x 15 mm x 2 m, con ranuras
  
XBANS3515U Star
USD$19.25
Disponible en: Disponible
 
Carril DIN de 35 mm x 15 mm x 2 m, sólido
  
XBANS3575PL Star
USD$17.25
Disponible en: Disponible
 
Carril DIN de 35 mm x 7,5 mm x 2 m, con ranura de aluminio
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.