Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Datalogger de pH y temperatura de la familia Nomad

OM-CP-PH101

Datalogger de pH y temperatura de la familia Nomad | OM-CP-PH101

Datalogger de pH y temperatura de la familia Nomad

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía CE
  • Funciona con la serie de sondas pH PHE-4200 de OMEGA®
  • Resolución de 16 bits
  • Tiempo de inicio/calibración programables
  • Tamaño miniatura
  • Circunvalación de memoria
  • Calibración del usuario mediante software
  • Funcionamiento en tiempo real
  • Temperatura automática

Descripción

El modelo OM-CP-PH101 es un registrador de datos miniatura independiente que funciona a pilas, de bajo coste y con una gran resolución que se usa para registrar automáticamente pH entre 0,00 y 14,00.
El OM-CP-PH101 usa un convertidor analógico-digital de 16 bits y alcanza una resolución de pH de 0,01. Además, el OM-CP-PH101 se conecta automáticamente a muchos electrodos de pH disponibles. Con nuestro software, el usuario puede calibrarlo fácilmente para un electrodo específico. Este dispositivo todo en uno portátil y fácil de usar mide y registra hasta 8.192 mediciones de pH y 8.192 mediciones de temperatura. El OM-CP-PH101 es un gran avance en cuanto a tamaño y rendimiento. Su reloj en tiempo real asegura que todos los datos incluyan fecha y hora. El medio de almacenamiento es una memoria permanente de estado sólido, que proporciona una seguridad máxima de los datos incluso si se descarga la batería. Su tamaño pequeño permite que pueda adaptarse prácticamente a cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Conéctelo a un puerto USB disponible y nuestro software fácil de utilizar hará el resto. El software convierte su PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden imprimirse en formato gráfico o de tabla y exportarse a un archivo de texto o de Microsoft Excel.

CARACTERÍSTICAS
CANAL DE TEMPERATURA
Sensor de temperatura:
RTD de 100Ω Pt
Precisión calibrada: ±0,01 °C @ 25 °C ambiente (+0,015 Ω)
Resolución de temperatura: 0,01 °C (0,001 Ω)
Rango de medición: -200 a 850 °C (-328 a 1.562 °F);
0 a 500 Ω
Conexión de entrada: terminal de tornillo extraíble
CANAL DE pH
Rango de pH:
0,00 a 14,00 pH
(-1.000 a 1.000 mV)
Resolución de pH: 0,01 pH (0,1 mV)
Precisión calibrada: ±0,1 pH (±1 mV)
Conexión de entrada: conector BNC hembra
Resistencia de entrada: 1012 Ω típica
ESPECIFICACIONES GENERALES
Resolución del ADC:
16-bit
Calibración del pH: la calibración digital está disponible por medio del software
Intervalo de registro: de 2 segundos a
12 horas seleccionable con el software
Registro en tiempo real: el dispositivo puede usarse con el PC para controlar y registrar datos en tiempo real
Indicador visual verde: LED intermitente a la frecuencia de lectura seleccionada
Memoria: 13.107 lecturas por canal, 26.214 lecturas en total
Velocidad de lectura: 1 lectura cada 2 segundos hasta 1 lectura cada 12 horas
Calibración: calibración digital mediante software
Fecha de calibración: se registra automáticamente en el dispositivo
Alimentación: pila de litio de 9 V (incluida); reemplazable por el usuario
Vida útil de la pila: normalmente 1 año con pila de litio a 25 ºC
Precisión de tiempo: ±1 minuto por mes a 20 °C
Formato de datos: se indica fecha y hora, unidades técnicas de °C, °F, K,
°R, Ω; pH, V, mV especificadas
mediante software
Peso: 120 g (4 onzas)
Interfaz de ordenador: USB (se requiere cable de interfaz);
2.400 baudios
Software: XP SP3/Vista y 7 (32 bits
y 64 bits)
Entorno operativo: -5 a 50 °C (23 a 122 °F); 0 a 95% de HR, sin condensación
Dimensiones: 61 de alto x 115 de ancho x 26 mm de profundidad (2,4 x 4,5 x 1,0")
Peso: 120 g (4 onzas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-PH101
OM-CP-PH101 Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Registrador de datos de temperatura y pH
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-PH101-CERT
OM-CP-PH101-CERT Star
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Registrador de datos de temperatura y pH con certificado de calibración NIST
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110 Star
USD$111.00
Disponible en: Disponible
 
Software de Windows y cable RS-232 1,2 m (4') con terminación DB9F
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200 Star
USD$132.00
Disponible en: Disponible
 
Software de Windows y cable de interfaz USB 3.7 m (12')
  
OM-CP-CONNECTOR-4 Star
USD$8.20
Disponible en: Disponible
 
Reemplazo para el bloque conector de 4 terminales
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Manual del operador y pila de 9 V incluidos. El cable USB se incluye con el software para Windows OM-CP-IFC200 (necesario para que el registrador de datos funcione, se vende por separado). Calibración NIST solo para la temperatura.
Ejemplo de pedido:  (1) OM-CP-IFC200 Windows software and 3.7 m (12') USB interface cable, USD$132.00

Manuales de Productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide