Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Módulo de adquisición de datos USB de entrada de tensión/termopar de 8/16 canales{USB}{WINXP}{VISTA}{WIN7}

OM-DAQ-USB-2401

Módulo de adquisición de datos USB de entrada de tensión/termopar de 8/16 canales | OM-DAQ-USB-2401
Nuevo!

USD$580.00 OM-DAQ-USB-2401

1 año de garantía CE RoHS
  • 8 entradas analógicas diferenciales o 16 asimétricas
  • Resolución de 24 bits con hasta 1.000 muestras por segundo
  • Programable por el usuario para entrada de tensión o termopar tipo J, K, T, E, R, S, B, N
  • 4 sensores de temperatura de compensación de junta fría incorporados y detección de termopar abierto
  • Alimentado directamente por puerto USB o alimentación CC externa
  • Aislamiento de 500 V entre entrada y PC para mediciones seguras y sin ruido
  • API/Driver FREE.NET para Visual Basic, C#, y Visual C++ para Windows XP, Vista y Windows 7 Disponible su descarga desde la página web de OMEGA™
  • Proporciona salida de más de 12 Vcc para excitación del sensor
  • Incluye hardware para montaje en mesa, riel DIN o pared

Descripción

El OM-DAQ-USB-2401 es un módulo de adquisición de datos USB 2.0 de entrada de tensión/termopar de máxima velocidad (completamente compatible con puertos USB 1.1 y USB 2.0). Este módulo independiente obtiene la potencia del puerto USB para funcionar. Se puede utilizar una alimentación externa (opcional). Todas las opciones configurables (incluso el rango y tipo de entrada del canal individual) se programan a través del software. El OM-DAQ-USB-2401 tiene entradas de tensión programables por el usuario que varían de ±30 mV a ±10V, escala completa. El embalaje compacto y modular asegura la facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Las unidades pueden montarse en el riel DIN o en la pared con el hardware incluido u operarse fácilmente en una mesa. Todos los canales de entrada analógica pueden medirse secuencialmente a aproximadamente 1 mseg. por canal. Se puede realizar un total de 1.000 muestras por segundo, dividido entre todos los canales activos.*

CARACTERÍSTICAS
Aislamiento: 500 V desde el PC
Salida de excitación externa Tensión: 12 Vcc regulada, salida de corriente total máx. 67 mA
Requisitos de alimentación: Alimentado directamente desde puerto USB, máx. 500 mA o de 7,5 a 12 Vcc externa
Entorno: 0 a 50 °C (0 a 122 °F) 95% de HR (sin condensado)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 0 a 95%
de HR, sin condensado
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Peso: 0,23 kg (0,5 libras)
Dimensiones: 107 de ancho x 128 de largo x 39 mm de alto (4,2 x 5,1 x 1,5")
Rango de tensión de entrada: Programable en software sobre la base diferencial/asimétrica del canal
    -10     a 10 V    -500 a 500 mV
    -5     a 5 V     -250 a 250 mV
    -2,5     a 2,5 V    -125 a 125 mV
    -2     a 2 V    -75 a 75 mV
    -1     a 1 V     -30 a 30 mV
Rango de entrada de termopar
    Tipo J:
-18 a 1.200 °C
(0 a 2.192 °F)
Tipo K: -129 a 1.372 °C
(-200 a 2.502 °F)
Tipo T: -101 a 400 °C
(-150 a 752 °F)
Tipo E: -184 a 1.000 °C
(-300 a 1.832 °F)
Tipo R: 204 a 1.768 °C
(400 a 3.214 °F)
Tipo S: 204 a 1.768 °C
(400 a 3.214 °F)
Tipo B: 538 a 1.820 °C
(1.000 a 3.308 °F)
Tipo N: -129 a 1.300 °C
(-200 a 2.372 °F)
Entrada de termopar
Precisión del termopar:
Generalmente, en modo muy lento, resolución de 24 bits
J = ±1,1 °C
K = ±1,2 °C
T = ±1,1 °C
E = ±1,0 °C
R = ±2,5 °C
S = ±2,6 °C
B = ±3,3 °C
N = ±1,5 °C
Precisión de compensación de junta fría: ±1,0 °C
Precisión de entrada analógica:
    Entrada diferencial:
Generalmente, en modo muy lento, 0,015% de lectura +0,004% de rango +10 uV (sin incluir ruido)
Entrada asimétrica: Generalmente, en modo muy lento,     0,05% de lectura +0,01%
de rango +50 uV (sin incluir ruido)
Tipo de dispositivo USB: USB 2.0 (máxima velocidad)
Compatibilidad del dispositivo: USB 1.1, USB 2.0
Alimentación: De USB o adaptador universal de 9 Vcc (incluido)
Montado en riel DIN para aplicación en bastidor: Opcional
Detección de termopar abierto: Automáticamente habilitado cuando un canal está configurado para un sensor de termopar
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-2401 Star
USD$580.00
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
Modulo de adquisición de datos USB de 8/16 canales, entrada de termopar/voltaje
Accesorios
  
5TC-TT-KI-24-1M Star
USD$43.00
Disponible en: 1 Semana
Cumple Previa Solicitud
Pack de 5 termopares tipo K. PFA aislado. 1 metro de largo con extremos pelados.
  
5TC-TT-KI-24-2M Star
USD$54.00
Disponible en: Disponible
Cumple Previa Solicitud
Pack de 5 termopares tipo K. PFA aislado. 2 metros de largo con extremos pelados.
  
5TC-TT-TI-24-1M Star
USD$43.00
Disponible en: Disponible
Cumple Previa Solicitud
Pack de 5 termopares tipo T. PFA aislado. 1 metro de largo con extremos pelados.
  
5TC-TT-TI-24-2M Star
USD$54.00
Disponible en: 1 Semana
Cumple Previa Solicitud
Pack de 5 termopares tipo T. PFA aislado. 2 metros de largo con extremos pelados.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-DAQ-USB-TB
OM-DAQ-USB-TB Star
USD$26.50
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
Bloques de terminales de repuesto (paquete de 4)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-DAQ-USB-CABLE
OM-DAQ-USB-CABLE Star
USD$21.25
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
1,8 metros de largo cable USB
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
USD$26.50
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
Adaptador universal de corriente 9 Vdc
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con guía de inicio rápido, cable USB, hardware para montaje en mesa, riel DIN o pared, 4 bloques de terminales, adaptador de potencia universal de 9 Vcc, destornillador OMEGA y 2 termopares tipo K con alambres pelados (TC-TT-K-24-36). Software DAQ Central gratuito disponible su descarga desde la página web de OMEGA™.