Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Sondas RTD provistas de transición

PR-11

Sondas RTD de transición | PR-11

Sondas RTD de transición

USD$39.00 PR-11-2-M60-150

  • La transición de sonda incluye un muelle de protección en la salida del cable
  • Disponibles en tamaño estándar y métrico
  • Rango de temperatura de -200 a 600 ºC (transición y cable a 260 ºC máx.)
  • Bobinado de gran precisión, elementos de platino DIN Clase "A" de 100 Ω según IEC 751 (alfa = 0,00385 Ω/Ω/ºC)
  • Construcciones de 2, 3 y 4 hilos disponibles

Descripción

No. modelo
Rango
medida
BS EN60751:1996
Clase de precisión
Longitud
vaina mm
Construcción
vaina
PR-11-2-(*)-150
-30 to +350
A
150
Tubo
PR-11-2-(*)-300
-30 to +350
A
300
Tubo
PR-11-2-(*)-600
-30 to +350
A
600
Tubo
PR-11-2-(*)-150-MI
-200 to +350
A
150
Cable MI
PR-11-2-(*)-300-MI
-200 to +350
A
300
Cable MI
PR-11-2-(*)-600-MI
-200 to +350
A
600
Cable MI
PR-11-2-(*)-150-MI-B
-200 to +650
B
150
Cable MI
PR-11-2-(*)-300-MI-B
-200 to +650
B
300
Cable MI
PR-11-2-(*)-600-MI-B
-200 to +650
B
600
Cable MI
*Especifique: M15, M20, M30 o M60 para diámetros de la vaina de 1.5, 2.0, 3.0 or 6.0 millimetros respectivamente.

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
PR-11-2-M60-150 Star
USD$39.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Sondas PT100 de uso general, vaina rígida de acero inoxidable, 150 mm de largo y diámetro de 6 mm. Con junta de transición y 1 m de cable conductor PFA
  
PR-11-2-M60-300 Star
USD$40.75
Disponible en: 3 Semanas
 
Sondas PT100 de uso general, vaina rígida de acero inoxidable, 300 mm de largo y diámetro de 6 mm. Con junta de transición y 1 m de cable conductor PFA
  
PR-11-2-M15-300 Star
USD$79.50
Disponible en: 3 Semanas
 
Sondas PT100 de uso general, vaina rígida de acero inoxidable, 300 mm de largo y diámetro de 1.5 mm. Con junta de transición y 1 m de cable conductor PFA
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPR-11-2-100-1/8-6-E
PR-11-2-100-1/8-6-E Star
USD$82.00
Disponible en: 1 Semana
 
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 6" Sheath, 1/8" Diameter
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPR-11-2-100-1/8-9-E
PR-11-2-100-1/8-9-E Star
USD$82.00
Disponible en: 3 Semanas
 
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 9" Sheath, 1/8" Diameter
  
PR-11-2-100-1/8-12-E Star
USD$82.00
Disponible en: 1 Semana
 
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 12" Sheath, 1/8" Diameter
  
PR-11-2-100-1/8-18-E Star
USD$85.00
Disponible en: 3 Semanas
 
General Purpose 100 ohm RTD Probe, 18" Sheath, 1/8" Diameter
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especificar "-M30" para 3 mm, "-M45" para 4,5 mm o "-M60" para 6 mm de diámetro de sonda en milímetros. Para hacer un pedido de sondas de longitudes intermedias, cambie el número de modelo utilizando el precio de sonda inmediatamente más larga. Por encima de 600 mm, agregue un coste adicional por cada 25 mm de longitud de la sonda. Para la configuración de 4 hilos, cambie el "2" en el número de modelo a "3" para obtener el coste adicional.
Para conductores más largos, agregue la longitud del conductor en metros al número de modelo para obtener el coste adicional por metro (estilos 2 y 3 o estilo 1).