Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Dataloggers

  Ver Todos
Dataloggers para temperatura y humedad
Dataloggers para temperatura y humedad
Una amplia selección de dataloggers de temperatura y humedad, incluyendo modelos con entrada de termopar y RTD, de un solo canal, multi-canal, con o sin pantalla. VER PRODUCTOS »
      
Dataloggers para corriente y proceso de voltaje
Dataloggers para corriente y proceso de voltaje
Supervisar prácticamente cualquier parámetro de proceso mediante el uso de uno de estos dataloggers para registrar la tensión de proceso o corriente de salida de los transductores. VER PRODUCTOS »
Dataloggers para presión, esfuerzo e impacto
Dataloggers para presión, esfuerzo e impacto
Incluye datalogger para presión relativa y absoluta, entrada de puente para la medición de la tensión o de la carga y también tri-axiales con acelerómetros incorporados. VER PRODUCTOS »
      
Dataloggers para pH, flujo y nivel
Dataloggers para pH, flujo y nivel
Registradores de datos para la medición de pH, flujo, nivel y anemómetros de flujo de aire con registro de datos en tiempo real. VER PRODUCTOS »
Dataloggers para estado, eventos y pulso
Dataloggers para estado, eventos y pulso
Estos dataloggers pueden registrar tasas de transductores de salida de pulsos, on/off o abrir/cerrar, cambios de estado o eventos. VER PRODUCTOS »
      
AC, fuentes de alimentación y Dataloggers especiales
AC, fuentes de alimentación y Dataloggers  especiales
Registradores de datos para medir el voltaje de corriente alterna, corriente, potencia y dataloggers especiales para aplicaciones específicas. VER PRODUCTOS »
Dataloggers programables multicanal
Dataloggers  programables multicanal
Registradores de datos portátiles y manuales, programables para diferentes tipos de entradas incluyendo termopares, RTDs, termistores y la tensión proceso y actual. VER PRODUCTOS »
      
Ethernet y Dataloggers inalámbricos
Ethernet y Dataloggers  inalámbricos
Registradores de datos con interfaz Ethernet o inalámbrica para la temperatura, la humedad y el voltaje del proceso y intensidad del mismo. VER PRODUCTOS »