Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Sondas de termopar y conjuntos

  Ver Todos
Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados
Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados
Alambre flexible para termopares, incluyen calibre fino, alta temperatura, echo, revestido y pelado, paquete múltiples económicos, termopares aislados especiales, y mucho más! VER PRODUCTOS »
      
Conjuntos de termopares de arandelas, cemento y autoadhesivos
Conjuntos de termopares de arandelas, cemento y autoadhesivos
Termopares tipo adhesivos, de cemento y de perno encajan en una multitud de aplicaciones con requerimientos de montaje en superficies. VER PRODUCTOS »
Sondas termopar con conectores adjuntos
Sondas termopar con conectores adjuntos
Los termopares con conectores integrales son ideales para aplicaciones que requieren sensores que pueden ser fácilmente desconectadas. Estas sondas son típicamente de metal revestido y están disponibles en una gran variedad de diámetros, longitudes, tipos de termopar, y estilos de conectores. VER PRODUCTOS »
      
Termopares recubiertos de PFA
Termopares recubiertos de PFA
Sondas PFA revestidas son la solución perfecta cuando hay una necesidad de medir la temperatura de soluciones químicas corrosivas o cáusticas en ambientes industriales y de laboratorio. VER PRODUCTOS »
Termopares de alta temperatura y termopares exóticos
Termopares de alta temperatura y termopares exóticos
Las sondas de alta temperatura de Omega y las sondas exóticas incluyen el mundialmente famoso Súper OMEGACLAD ®, sondas que están diseñadas para satisfacer las necesidades más exigentes de aplicaciones de temperatura. Los termopares con revestimiento PFA también están disponibles en esta categoría. VER PRODUCTOS »
      
Sondas con juntas de transición
Sondas con juntas de transición
Las sondas de transición conjunta de Omega "TJ" suelen tener una cubierta metálica que "transiciona" a un cable para la conexión a su lectura. Omega ofrece una amplia gama de estilos y tipos para satisfacer casi todas las aplicaciones VER PRODUCTOS »
Sondas VIP y Hipodérmica
Sondas VIP y Hipodérmica
Esta línea de sondas especiales está disponible para la inserción y aplicaciones finas de penetración. VER PRODUCTOS »
      
Sondas de temperatura para fines especiales
Sondas de temperatura para fines especiales
Estos sensores especiales y conjuntos incluyen un tubo hueco de bajo costo, recubierto de epoxi y de estilo manual, sondas para la calibración, estilos industriales, sondas de autoclave, sondas reforzadas para penetración, sensores de montaje en la pared, y mucho más! VER PRODUCTOS »
Sondas de temperatura sin contacto por infrarrojos
Sondas de temperatura sin contacto por infrarrojos
Sensores sin contacto "ir" o sensores infrarrojos son ideales para aplicaciones de medición donde el sensor no puede tocar los medios que se están monitoreando. Esta serie incluye muchos diseños compactos. VER PRODUCTOS »
      
Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies
Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies
Omega ofrece sondas de superficie únicas para medir casi cualquier superficie. A partir de los estilos de la Serie 88000/98000 desde rodillos manuales hasta la sonda de alta temperatura de fundición, tenemos sondas de superficie para cumplir con los requerimientos de medición más exigentes. VER PRODUCTOS »
Sondas de temperatura manuales con mango
Sondas de temperatura manuales con mango
Sondas de manuales de utilidad, son utilizadas cuando la medición repetitiva es una necesidad. Los mangos ofrecen un medio para agarrar fácil y están disponibles en estilos de plástico o de metal. Características tales como rápida desconexión, consejos especiales, y cable retráctil dan cabida a numerosas aplicaciones. VER PRODUCTOS »
      
Tubos de protección y aislantes
Tubos de protección y aislantes
Los tubos de cerámica de alta temperatura, perlados, mangas, tubos metálicos y aislantes ayudan en la protección de su sensor en un proceso de alta temperatura. VER PRODUCTOS »
Termopares industriales
Termopares industriales
Termopares industriales utilizan características de alta resistencia que van desde cable metálico con camisa, cabezas de metal, alambre trenzado, el manguito sobre cerámica, y otros diseños robustos para permitir su uso en entornos de uso industrial / continuo. VER PRODUCTOS »
      
Sondas de temperatura para extrusoras de plástico
Sondas de temperatura para extrusoras de plástico
Estos termopares se montan directamente en el proceso (tales como las cabezas de extrusión o adaptadores de máquinas de moldeo por inyección) con la punta del sensor proyectada directamente en el medio. Muchas configuraciones disponibles para satisfacer la mayoría de requisitos del proceso. VER PRODUCTOS »