Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Wattage seleccionar de:205-3 para 2 kW
255 para 2.5 kW
305 para 3 kW
405 para 4 kW
505 para 5 kW
605 para 6 kW
705 para 7 kW
1005 para 10 kW
1205 para 12 kW
1505 para 15 kW
(2)
Temperature Range and Enclosure Style seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para 60-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 para 0-100°F General Purpose Terminal Enclosure
E2 para 60-250°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 para 0-100°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
(3)
seleccionar de:240V para 240 Vac
480V para 480 Vac
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.