Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Temperature Range seleccionar de:100F para 100 °F(38°C)
110F para 110°F(43°C)
120F para 120°F(49°C)
125F para 125°F(52°C)
130F para 130°F(54°C)
140F para 140°F(60°C)
150F para 150°F(66°C)
160F para 160°F(71°C)
170F para 170°F(77°C)
175F para 175°F(79°C)
180F para 180°F(82°C)
190F para 190°F(88°C)
200F para 200°F(93°C)
210F para 210°F(99°C)
220F para 220°F(104°C)
225F para 225°F(107°C)
230F para 230°F(110°C)
240F para 240°F(116°C)
250F para 250°F(121°C)
260F para 260°F(127°C)
270F para 270°F(132°C)
275F para 275°F(135°C)
280F para 280°F(138°C)
290F para 290°F(143°C)
300F para 300°F(149°C)
(2)
Package Quantity seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-30 para package of 30
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.