Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Calibrador compacto multifunción

CA71

Calibrador compacto multifunción  | CA71

Calibrador compacto multifunción

USD$1,855.00 CA71

3 años de garantía CE
  • Fuente y medida de forma simultánea
  • Tensión, impulso, corriente, resistencia, termopar, RTD, señales de frecuencia
  • Autostep, barrido y funciones de memoria

Descripción

El calibrador CA71 es un calibrador pequeño, ligero y multifuncional que puede revelar la fuente y medir simultáneamente tensión, corriente, resistencia, termopar, RTD, frecuencia y señales de impulso.
El calibrador incorpora conmutadores giratorios para una manipulación sencilla. Simplemente abra la cubierta del estuche portátil y conecte los cables y estará listo para realizar las mediciones.
Se ofrece una gran variedad de funciones útiles, incluida la fuente (la salida puede establecerse en pasos): alimentación; transmisor; dividida (n/M, lo que elimina la necesidad de cálculos para la salida de porcentaje); Autostep (los cambios pueden obtenerse cada 10% o 25%); comunicación en línea (RS232); barrido (cambia linealmente la salida cada 16 o 32 segundos); memoria (50 conjuntos) y función de control de temperatura.

CARACTERÍSTICAS
Tiempo de respuesta de la unidad generadora de señales de parámetros: aprox. 1 segundo
Limitador de voltaje de la unidad generadora de señales: aprox. 32 V
Limitador de corriente de la unidad generadora de señales: aprox. 25 mA
Función de salida dividida (n/m): Salida = configuración x (n/m)
donde n = 0 a m; m = 1 a 19; n x m
Función de salida Autostep: el valor n se envía automáticamente cuando se elige la selección de la función n/m (aprox. 2,5 o 5 segundos por paso)
Función de barrido: tiempo de barrido (aprox. 16 o 32 segundos)
Función de memoria: 50 conjuntos de valores (valores generados y medidos)
Entrada máxima de la unidad de medición:
    Terminal de tensión:
300 Vca
Terminal de corriente: 120 mA CC
Entrada de corriente: Fusibles:
125 mA/250 V
Tensión a tierra de la unidad de medición: máximo de 300 Vca
Velocidad de actualización de visualización de medición: aprox. 1 segundo
Interfaz en serie: habilitada a través de un cable CA71-RS
Pantalla: LCD segmentada
(aprox. 76 x 48 mm)
Retroiluminación: retroiluminación de LED; apagado automático
Alimentación: 4 pilas alcalinas "AA" (incluidas)
Vida útil de la batería: aprox. 20 horas para salida de tensión y medición
(12 horas para corriente)
Potencia consumida: aprox. 7 VA (utilizando adaptador de 120 Vca)
Función de apagado automático: aprox. 10 minutos (puede deshabilitarse)
Normas aplicables: IEC61010-1, IEC61010-2-31; EN61326-1: 1997 + A1: 1998; EN55011: 1998, clase B, grupo 1
Resistencia del aislante: 500 Vcc, 50 MΩ o superior
Tensión no disruptiva: 3,7 kVca, durante 1 minuto
Rangos de temperatura y humedad de funcionamiento: 0 a 50 °C, HR del 20 a 80% (sin condensación)
Rangos de temperatura y humedad de almacenamiento: -20 a 50 °C, HR del 90% o inferior (sin condensación)
Dimensiones externas: aprox. 190 de ancho x 120 de alto x 55 mm de profundidad (7,5 x 4,7 x 2,2")
Peso: aprox. 730 g (1,6 lb) (incluidas las pilas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCA71
CA71
USD$1,855.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Calibrador
Quick Ship
  
CA71-CAL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Calibrador con certificado de calibración trazable a normas nacionales UK
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCA71-NIST
CA71-NIST
USD$2,155.00
Disponible en: 7 Semanas
 
Calibrador con certificado de calibración trazable NIST.
Accesorios
Quick Ship
  
CA71-PS230-UK
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Adaptador de 230 V CA con enchufe UK
Quick Ship
  
CA71-PS230
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Adaptador de 230 V CA con enchufe Euro
Quick Ship
  
CA71-PS
USD$52.50
Disponible en: Disponible
 
Adaptador de 120 V CA
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCA71-FUSE
CA71-FUSE
USD$17.83
Disponible en: 7 Semanas
 
Fusible, paquete de 10
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCA71-RS
CA71-RS
USD$104.00
Disponible en: 7 Semanas
 
Cable RS-232
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.