Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable

CF Series

Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable, models CF-00(*) and CF-090-(*) | CF Series

Ver Todas los Modelos Abajo

  • 3/16" Diameter Probe with Pressure Sealing 1/8" NPT Compression Fitting
  • Service Temperature to 480 °C (900°F) Except for Type T Thermocouple Stainless
  • A Wide Variety of Immersion Lengths, Styles and Mounting Arrangements Are Available
  • Flexible 0.275" Stainless Steel Cable (60" Standard)
  • Standard Configurations for Fast Delivery

Descripción

OMEGA’s rugged Compression Fitting Thermocouples are ideally suited for measuring plastic processing machinery temperatures at the crosshead, die, and barrel. It is ideal. The maximum length for armored cable is 40 feet (5 feet is standard). Dual elements are available. The standard termination is Style 1 or Style 2. Style 3 is available upon special request. Probes with 45°bends are also available. Consult Sales Department for availability.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Straight
Quick Ship
  
CF-000-K-2-60-1
USD$32.78
Disponible en: 2 Semanas
 
2" Straight K Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Quick Ship
  
CF-000-K-4-60-2
USD$36.00
Disponible en: 2 Semanas
 
4" Straight K Probe, 60" BX Cable, OST Male Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-000-J-2-60-1
CF-000-J-2-60-1
USD$32.78
Disponible en: 2 Semanas
 
2" Straight Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-000-J-2-60-2
CF-000-J-2-60-2
USD$36.00
Disponible en: 3 Semanas
 
2" Straight Probe, 60" BX Cable, OST Male Termination
Quick Ship
  
CF-000-J-4-60-2
USD$36.00
Disponible en: 2 Semanas
 
2" Straight J Probe, 60" BX Cable, OST Male Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-000-J-4-60-1
CF-000-J-4-60-1
USD$32.78
Disponible en: Disponible
 
4" Straight J Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
90 Degree Bend
Quick Ship
  
CF-090-K-4-60-2
USD$37.06
Disponible en: 2 Semanas
 
4" K Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Male OST Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-090-K-4-60-1
CF-090-K-4-60-1
USD$33.86
Disponible en: 2 Semanas
 
4" K Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Quick Ship
  
CF-090-J-2-60-2
USD$37.06
Disponible en: 3 Semanas
 
2" J Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Male OST Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-090-J-4-60-1
CF-090-J-4-60-1
USD$33.86
Disponible en: 2 Semanas
 
4" J Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCF-090-J-4-60-2
CF-090-J-4-60-2
USD$37.06
Disponible en: 2 Semanas
 
4" J Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Male OST Termination
Extension Cables
Quick Ship
  
SEEX-J-10-2-3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
J Type 10" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, OST Female Connector)
Quick Ship
  
SEEX-J-25-2-3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
J Type 25" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, OST Female Connector)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-1-1
USD$21.87
Disponible en: 2 Semanas
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-2-1
USD$25.21
Disponible en: 2 Semanas
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-J-48-3-1
USD$32.10
Disponible en: 2 Semanas
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-K-40-2-3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
K Type 40" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, OST Female Connector)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-1-1
USD$21.87
Disponible en: 2 Semanas
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-2-1
USD$25.21
Disponible en: 2 Semanas
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-K-48-3-1
USD$32.10
Disponible en: 2 Semanas
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-K-144-2-3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
K Type 144" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, OST Female Connector)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-1-1
USD$21.87
Disponible en: 2 Semanas
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-2-1
USD$25.21
Disponible en: 2 Semanas
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
Quick Ship
  
SEEX-T-48-3-1
USD$32.10
Disponible en: 2 Semanas
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Price includes 3 /16" sheath diameter probes, brass compression fitting with 1 /8" NPT, and 1.5 m (60") lead length. Grounded junction standard. Ungrounded also available.

“B” Lengths over 60" are available; change the “60” to desired length in inches, and add $2.25/ft. Longer “A” Lengths are available at $ 1.00/inch


(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ejemplo de pedido: (3) CF-000-J-2-60-1 Compression fitting style, Type J thermocouple with an “A” dimension of 100 mm (2), USD$32.780

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Straight or 90 Degree Angle Probe seleccionar de:
000 para Straight Probe
090 para 90 Degree Angle Probe

(2) Thermocouple Type seleccionar de:
J para J Thermocouple
K para K Thermocouple
T para T Thermocouple
E para E Thermocouple

(3) Probe Length “A” Dimension seleccionar de:
2 para 2 Inches “A” Dimension
4 para 4 Inches “A” Dimension

(4) Termination Style seleccionar de:
1 para Spade Lugs
2 para OST Male Connector

(5) Junction Type seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para Grounded
-UNGROUNDED para Ungrounded
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.