Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O

CIO-CTR05 and CIO-CTR10

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O | CIO-CTR05 and CIO-CTR10

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O

Ver Todas los Modelos Abajo

3 años de garantía
  • 5/10 16-Bit Counters
  • Counts Frequency to 7 MHz
  • Generates Frequency Output
  • 16/32 Digital I/O Lines

Descripción

The CIO-CTR05 and CTR10 are 5 and 10-channel counter timer boards for IBM PC and compatible computers. The boards employs a 9513 counter/timer chip, providing five counters with 16-bit count registers (the CIO-CTR10 has two 9513 chips). The 9513 is an extremely powerful and flexible component, software programmable for event counting, pulse and frequency measurement, alarm comparator and other input functions. As an output device, the 9513 can generate frequencies with complex duty cycles and provide one-shot and continuous outputs.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
CIO-CTR05
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
5 channel counter, 16 channel digital I/O board, requires terminal panel and cable
Quick Ship
  
CIO-CTR10
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
10 channel counter, 32 channel digital I/O board, requires 2 terminal panels and 2 cables
Quick Ship
  
CIO-TERMINAL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
16" x 4" screw terminal board with prototype area, requires C37FF-2 cable
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCIO-MINI37
CIO-MINI37
USD$95.83
Disponible en: Disponible
 
4" x 4" screw terminal board, requires C37FF-2 cable
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloC37FF-2
C37FF-2
USD$34.58
Disponible en: Disponible
 
connection cable, 2 ft
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUNIV-DRVR
UNIV-DRVR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Universal Driver Library for Windows 95/98/NT/2000/XP
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.