Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Economical Digital I/O Plug-In Cards

CIO-DIO24

Economical Digital I/O Plug-In Cards | CIO-DIO24

Economical Digital I/O Plug-In Cards

Ver Todas los Modelos Abajo

3 años de garantía
  • 24 TTL Digital I/O Lines
  • CIO-DIO24H for Applications Requiring Current Outputs to 64 mA
  • Interrupt Handling Supported
  • Plugs Into IBM PC/XT/AT or Compatible Bus
  • ±12V and +5V Available on the Connector from the PC

Descripción

The CIO-DIO24 low-cost digital I/O board is designed for use with IBM PC/XT/AT or compatible computers. The board employs one 8255 digital I/O chip, controlling 24 digital I/O lines, and consists of three ports: an 8-bit PA port, an 8-bit PB port, and an 8-bit PC port. The PC port may also be used as two half ports of 4 bits. Each of the ports and half ports may be configured as input or output by software control. After RESET (power up of computer), all ports are set as inputs.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
CIO-DIO24
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Digital I/O plug-in board, 24 TTL inputs/outputs
Quick Ship
  
CIO-DIO24H
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Digital I/O plug-in board, 24 high drive inputs/outputs
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCIO-MINI37
CIO-MINI37
USD$95.83
Disponible en: Disponible
 
102 x 102 mm (4" x 4") Screw terminal panel, 12-22 AWG terminals (requires C37FF series cable listed below)
Quick Ship
  
CIO-TERMINAL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
102 x 102 mm (4" x 4") Screw 406 x 102 mm (16" x 4") Screw terminal panel with prototype area, 12-22 AWG terminals (requires C37FF series cable listed below)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSSR-RACK24
SSR-RACK24
USD$226.79
Disponible en: Disponible
 
406 x 102 mm (16" x 4") Solid state relay rack (requires C37FF Series cable and isolation modules, see the H section for isolation modules)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloC37FF-2
C37FF-2
USD$34.58
Disponible en: Disponible
 
37-Conductor ribbon cable, female-female, 0.6 m (2')
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloC37FFS-5
C37FFS-5
USD$45.84
Disponible en: 9 Semanas
 
37-Conductor shielded round cable, female, 1.5 m (5')
Quick Ship
  
C37FFS-10
USD$56.33
Disponible en: 9 Semanas
 
37-Conductor shielded round cable, female, 3.0 m (10')
Quick Ship
  
DFCON-37
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Connector kit, AMP crimp pins, connector and shell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUNIV-DRVR
UNIV-DRVR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Universal Driver Library for DOS and Windows
Quick Ship
  
CIO-LABVIEW-DRVR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
LabVIEW Driver
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Includes data sheet and configuration and test software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.