Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Calibrador de sonda de bloque seco mini Hot Point®

Serie CL1000

Calibrador de sonda de bloque seco Hot Point | Serie CL1000

Calibrador de sonda de bloque seco Hot Point

USD$2,493.00 CL1000A

3 años de garantía CE
  • Regulador digital de temperatura incorporado de 1⁄32 DIN
  • Diseño en miniatura resistente manual, para montaje en mesa y portátil
  • Lecturas rápidas, precisas y estables
  • Tiempo de calentamiento/enfriamiento rápido
  • Diseños de pozos métricos y estándar disponibles
  • Enfriamiento automático del ventilador
  • Modelos de 230 Vca con marcado CE
  • Incluye certificado de calibración NIST con 2 puntos de datos
  • Incluye estuche blando, cable de alimentación y manual del operador completo
  • Comunicaciones RS232 opcionales con cable y software de comunicaciones CN9-SW gratuitos

Descripción

El calibrador de sonda de bloque seco mini hot point™ serie CL1000 de OMEGA ofrece una solución rápida, precisa y estable para calibrar sondas de temperatura tanto en el laboratorio como en el campo al proporcionar un diseño en miniatura ligero y resistente. Existen 4 estilos diferentes de pozos de sonda disponibles (se muestran en la página siguiente). La serie CL1000 ha sido diseñada en una carcasa metálica fabricada a medida junto con un controlador de 1⁄32 DIN de alto rendimiento para cumplir con un alto nivel de calidad, fiabilidad y seguridad. Cada unidad de 230 Vca lleva la marca CE y ha logrado resultados de rendimiento que superan los niveles requeridos. El calibrador tiene un rango de calibración de temperatura de 10 a 260 °C ambiente (20 a 500 °F ambiente) y puede funcionar en un entorno de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) y una humedad relativa de 0 a 90%, sin condensado.

CARACTERÍSTICAS
Rango de temperatura: 11 a 260 °C ambiente (20 a 500 °F ambiente)
Precisión: ±1,5 °C (±2,75 °F)
Resolución de pantalla: 0,1 °
Estabilidad: ±0,15 °C (±0,3 °F)
Uniformidad del pozo de la sonda: ±0,15 °C (±0,3 °F)
Tiempo de calentamiento: 38 a 260 °C (100 a 500 °F) en 15 minutos
Tiempo de enfriamiento: 260 a 38 °C (500 a 100 °F) en 70 minutos
Condiciones ambientales
    Temperatura:
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Humedad: HR del 0 al 80%, sin condensado
Sensor de control interno: RTD de platino 100 Ω, 0,00385, clase A
Requisitos de alimentación:
    CL1000(*):
3,15 A @ 115 Vca ~ (±10%) 50/60 Hz, 275 W
CL1000(*)-230V: 1,6 A @ a 230 Vca ~ (±10%) 50/60 Hz, 275 W
Dimensiones: 127 mm de ancho x 56 mm de alto x 155 mm de profundidad (5 x 2,2 x 6,1")
Peso: 1,7 kg. (3,8 onzas)
Homologaciones: CE (modelos de 230 Vca solamente)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
CL1000A-230V
USD$2,493.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco, pozo tipo A, 230 Vac, rango:. Amb +10 a 260 º C (Amb +20 a 500F)
CL1000B-230V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco, pozo tipo B, 230 Vac, rango:. Amb +10 a 260 º C (Amb +20 a 500F)
CL1000C-230V
USD$2,493.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco, pozo tipo C, 230 Vac, rango:. Amb +10 a 260 º C (Amb +20 a 500F)
CL1000D-230V
USD$2,493.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco, pozo tipo D, 230 Vac, rango:. Amb +10 a 260 º C (Amb +20 a 500F)
Modelos de calibradores con opción de interfaz RS232
CL1000A-230V-C2
USD$2,669.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco. Pozo tipo A, 230 Vac, rango: amb 10 a 260 ºC. Con comunicaciones RS232
CL1000B-230V-C2
USD$2,669.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco. Pozo tipo B, 230 Vac, rango: amb 10 a 260 ºC. Con comunicaciones RS232
CL1000C-230V-C2
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco. Pozo tipo C, 230 Vac, rango: amb 10 a 260 ºC. Con comunicaciones RS232
CL1000D-230V-C2
USD$2,669.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Mini Hot Point. Calib bloque seco. Pozo tipo D, 230 Vac, rango: amb 10 a 260 ºC. Con comunicaciones RS232
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con cable de alimentación de 1,8m (6'), estuche blando, manual del operador y certificado de calibración rastreable por NIST a temperaturas de 121 y 260 °C (250 y 500 °F).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.