Descripción de Opciones:
(1)
On/Off Controllers seleccionar de:CN1501-TC para Controller with type J K T or E T/C
CN1501-R para Controller with type R T/C
CN1501-S para Controller with type S T/C
CN1501-B para Controller with type B T/C
CN1501-RTD para Controller with RTD input
CN1501-TH para Controller with Thermistor input
CN1501-C para Controller with Current input
CN1501-V para Controller with voltage input
CN1501-P para Controller with millivolt input
(2)
Other Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-1 para 240 Vac power
-2 para 9 to 15 Vdc power
-3 para Four 1 A alarm relays and two dc Pulse drivers for timers
-4 para Four dc Pulse drivers for alarms and two dc Pulse for timers
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.