Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Process Controller seleccionar de:CN1504 para 4-Zone controller
CN1507 para 7-Zone controller
(2)
Input Code Types seleccionar de:TC para J/K/T/E Thermocouple with 4 to 20 mA and 0 to 10 Vdc
S para S thermocouple with 4 to 20 mA and 0 to 10 Vdc
MV para 100 mV 4 to 20 mA with 0 to 10 Vdc
R para R thermocouple with 4 to 20 mA/0 to 10 Vdc
RTD para 100 ohm RTD with 4 to 20 mA/0 to 10 Vdc
TH para Thermistor (400 Series) with 4 to 20 mA and 0 to 10 Vdc
B para B thermocouple with 4 to 20 mA and 0 to 10 Vdc
(3)
Power Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard 120 Vac Unit
-1 para 240 Vac Power
-2 para 12 Vdc Power
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.