Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Alarm seleccionar de:0 para Standard unit
1 para Alarm unit
(2)
Output seleccionar de:30 para Relay/DC Pulse
20 para DC pulse/AC SSR
50 para 0 to 20 mA
60 para 0 to 10 Vdc
33 para Dual Relay/DC pulse outputs
22 para Dual DC pulse/AC SSR
53 para Output 1 0 to 20 mA and Output 2 Relay/pulse
63 para Output 1 0 to 10 Vdc and Output 2 Relay/DC pulse
(3)
Additional Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para None
-PV para Scalable recorder and output 0 to 10 Vdc
-485A para RS485 communications
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.