Descripción de Opciones:
(1)
Size seleccionar de:4 para 1/8 DIN
6 para 1/4 DIN
(2)
Number of Outputs seleccionar de:1 para Single output
2 para Dual output
(3)
First Output seleccionar de:R1 para Relay
DC1 para dc Pulse
T1 para 1A SSR
F1 para 4 to 20mA(500 ohm max.)
FH1 para 4 to 20mA(1000 ohm max.)
(4)
Second Output(models CN8242 and CN8262 only) seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No second output
-R2 para Relay
-DC2 para dc Pulse
-T2 para 1A SSR
-F2 para 4-20mA(500 ohm max.)
-FH2 para 4-20ma(1000 ohm max.)
(5)
Alarms seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No alarms
-AL1 para Single alarm relay
-AL2 para -Dual alarms
(6)
Communications seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No communications
-C2 para RS232
-C4 para RS485
(7)
Process Output Options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para no options
-PVSV1 para Process output - PV or SV - 4 to 20 mA
-PVSV2 para Process output - PV or SV - 0 to 5 Vdc
-DIC para Digital input switch closed
-RSP4 para Remote setpoint - 0 to 5 Vdc
-RSP5 para Remote setpoint - 1 to 5 Vdc
-RSP6 para Remote setpoint - 0 to 20 mA
-RSP7 para Remote setpoint - 4 to 20 mA
(8)
Low Voltage Power Input Option to operate unit seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para standard 100 to 250 Vac input power
-LV para 24 Vac/Vdc input power option
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.