Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

Autotune Temperature Controller With Communications | CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

Autotune Temperature Controller With Communications

Ver Todas los Modelos Abajo

3 años de garantía CE
  • 4-Digit Display
  • 5 Alarm Configurations
  • Single Ramp and Soak
  • PID Heat-Cool Control
  • NEMA-4 (IP66) Faceplate
  • Sleeve Mounting
  • Security Lockouts
  • UL Recognized

    OPTIONAL
  • RS-232 or RS-485 Communications
  • Communications Software: CN9-SW
  • Low Voltage Power

    Ask Sales about the related CSC32
    Benchtop Controller Series!

Descripción

The new 1/32 DIN CN9500, 1/16 DIN CN9300 Single Display and 1/16 DIN CN9400 Dual Display controllers follow the OMEGA tradition of innovative design. Building on the success of the CN132 and CN9000A series, the new models include several new features, the most important being the option of a low cost serial communicating system with easy to use Windows-based software. The CN9-SW series software bridges the gap between the "stand alone" system and full SCADA of Fieldbus control networks by providing a facility for remote supervision of up to 32 instruments using MODBUS protocol. It requires only a modest investment and can be operated by anyone with a medium specification PC or laptop that can be run with Windows 95, 98, NT, or XP.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
CN9311
USD$341.00
Disponible en: Disponible
 
1/16 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCN9322
CN9322
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
1/16 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCN9412
CN9412
USD$361.00
Disponible en: Disponible
 
1/16 DIN Dual Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCN9422
CN9422
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
1/16 DIN Dual Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2.
  
CN9511
USD$318.00
Disponible en: Disponible
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCN9512
CN9512
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2
  
CN9512-C4-LV
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
1/32 DIN Single Display, RS-485 Communications, and 12-24 Vac/Vdc Low Voltage Power. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2
  
CN9522
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
1/32 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
  
CN96111TR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs
  
CN96411TR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 1 4-20 mA Output, 2 Mechanical Relay Outputs
  
CN962210V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
0-10 Analog Voltage Input, 2 DC Pulse Outputs, 1 Mechanical Relay Output
Accessories
  
BD9-C2
USD$77.78
Disponible en: Disponible
 
RS-232 Communications Board. Field Installable.
  
BD9-C4
USD$77.78
Disponible en: Disponible
 
RS-485 Communications Board. Field Installable.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTP4
TP4
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/4 DIN panel cutout. Field Installable.
  
TP6
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/8 DIN panel cutout. Field Installable.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
USD$31.20
Disponible en: Disponible
 
Noise Suppression RC snubber (2 leads), 110 to 230 Vac. Field Installable.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCN9-SW
CN9-SW
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Software for either RS-232 or RS-485 communications (refer to CN9-SW specifications. Compatible with Windows 95 and Windows NT.
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Note: one communications option can be ordered per unit. Field installable communications boards can be installed in the field.
*Low voltage power option is not field installable and available only on the following models: CN9312, CN9322, CN9512 and CN9522.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) PID Autotune Temp/Process Controllers seleccionar de:
CN9311 para 1/16 DIN Single Display
CN9312 para 1/16 DIN Single Display
CN9322 para 1/16 DIN Single Display
CN9411 para 1/16 DIN Dual Display
CN9412 para 1/16 DIN Dual Display
CN9422 para 1/16 DIN Dual Display
CN9511 para 1/32 DIN Single Display
CN9512 para 1/32 DIN Single Display
CN9522 para 1/32 DIN Single Display

(2) Communications Option seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-C2 para RS-232 Communications
-C4 para RS-485 Communications

(3) Low Voltage Power seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para Standard Unit
-LV para 12-24 Vac/Vdc Low Voltage Power (see*above)
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.

Manuales de Productos:

Descargar CN9500
Descargar CN9400
Descargar CN9300
Descargar CN9-SW
Descargar CN9600 Series Autotune Temperature Controllers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.