Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Regulador de límites de temperatura/proceso

Serie CNi-AL

Regulador de límites de  temperatura/proceso | Serie CNi-AL

Regulador de límites de temperatura/proceso

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Entradas universales
  • Gran precisión
  • 2 Salidas de relé de alarma
  • Pantallas a color totalmente programables (alarmas visuales)
  • Fácil de usar, fácil de configurar
  • Excitación incorporada
  • Unidades conectadas a CA o CC
  • Panel frontal extraíble y conectores de clavija
  • Filtro digital programable
  • Límite alto/bajo
  • Entrada de reinicio remota

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un controlador de temperatura.

El regulador de límite iSeries de OMEGA™ ofrece una incomparable flexibilidad en la medición del proceso y las aplicaciones de alarma, aceptando 10 tipos distintos de termopar, 18 combinaciones de RTD o 4 entradas de voltaje y corriente de proceso, y proveyendo de 2 salidas de alarma de relé y una pantalla grande multi-color programable.
Las opciones sencillas de configuración incluyen 11 condiciones distintas de alarmas y la unidad soporta una entrada de reinicio externa y un anunciador de audio zumbador.
Los botones de la configuración del panel frontal permiten al usuario seleccionar el tipo de entrada, las condiciones de alarmas y el color de pantalla resultante. Las entradas de proceso son completamente escalables, soportando prácticamente todas las unidades de ingeniería con un punto decimal seleccionable que constituye una solución perfecta para presión, flujo u otras entradas de proceso.
Las características estándar incluyen una fuente de excitación incorporada de 24 Vcc para transmisores u otros aparatos y admite una alimentación universal de 90 a 240 Vca. Está disponible una opción de baja potencia que soporta 24 Vca o de 12 a 36 Vcc.

CARACTERÍSTICAS
Tipos de entrada: Termopar, RTD, tensión analógica, corriente analógica
Precisión: ±0,5 °C de temperatura;
0,03% de lectura

Estabilidad de temperatura: RTD: 0,04 °C/°C
    Termopar @ 25 °C (77 °F):             0,05 °C/°C, compensación de unión fría
    Proceso: 50 ppm/°C
Velocidad de lectura: 3 muestras


Tipos de termopar (ITS 90):
J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Resistencia conductora del termopar:
100 Ω máximo
Entrada RTD (ITS 68): Sensor Pt 100/500/1000 Ω, 2, 3 o 4 cables; curva de 0,00385 o 0,00392)
Entrada de tensión: 0 a 100 mV,
0 a 1V, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV, 1 MΩ para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (derivador de 5 Ω)
Excitación
Tensión de excitación:
24 Vcc @ 25 mA (no disponible con la opción de baja potencia)
Regulador de límite de alarma de 1 y 2 salidas
Relé:
SPDT, 250 Vca o 30 Vcc @ 3 A (carga resistiva)
Funcionamiento: Alta/baja, mayor/menor, banda, bloquear/desbloquear, normalmente abierta/normalmente cerrada y proceso/desviación; configuraciones de panel frontal
Generales
Potencia:
90 a 240 Vca ±10%, 50 a
400 Hz, 110 a 375 Vcc, voltaje equivalente
Opción de alimentación de baja tensión: 24 Vca, 12 a 36 Vcc; la fuente de alimentación externa debe cumplir las aprobaciones de la agencia de seguridad
Temperatura de funcionamiento: 0 a 55 °C (32 a 131 °F); 90% RH sin condensación
Protección:
    ⅛ DIN: NEMA 1/marco frontal de tipo 1
    1⁄32, 1⁄16 DIN: NEMA 4X/marco frontal         de tipo 4 (IP65)
Dimensiones:
    ⅛ DIN:
48 mm de alto x 96 de ancho         x 127 de profundidad
    (1.89 x 3.78 x 5")
    1⁄16 DIN: 48 mm de alto x 48 de ancho
    x 127 de profundidad (1,89 x 1,89 x 5")
    1⁄32 DIN: 25,4 mm de alto x 48 de
    ancho x 127 de profundidad     
    (1,0 x 1,89 x 5")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
CNi8-AL
USD$349.90
Disponible en: 2 Semanas
 
⅛ DIN con 2 relés, de 90 a 240 Vca
CNi16-AL
USD$311.16
Disponible en: Disponible
 
1⁄16 DIN con 2 relés, de 90 a 240 Vca
CNi32-AL
USD$261.19
Disponible en: 2 Semanas
 
1⁄32 DIN con 2 relés, de 90 a 240 Vca
CNi8-AL-DC
USD$387.39
Disponible en: 1 Semana
 
⅛ DIN con 2 relés, de 12 a 36 Vcc
CNi16-AL-DC
USD$343.66
Disponible en: 1 Semana
 
1⁄16 DIN con 2 relés, de 12 a 36 Vcc
CNi32-AL-DC
USD$298.67
Disponible en: 1 Semana
 
1⁄32 DIN con 2 relés, de 12 a 36 Vcc
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.