Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Controlador-indicador de temperatura, procesos y tensión, para montaje en pared

Serie CNi8C-EN

Indicador controlador de montaje en pared PID  | Serie CNi8C-EN
Nuevo!

Indicador controlador de montaje en pared PID

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía CE
  • Controlador digital PID y rampa/meseta fácil de usar
  • Cambio del color del display programable
  • Entradas universales: Termopar, RTD, proceso, voltaje/corriente, tensión
  • 2 salidas de control o alarmas:
    Relé mecánico
    Relé de estado sólido
    Voltaje y corriente analógico
  • Caja sellada, NEMA 4 (IP65)
  • Fusibles para los relés SSR o salida de relé
  • 120/240 Vca

Descripción

El CNi8C-EN es un controlador compacto, de montaje en pared que se puede utilizar en aplicaciones que necesitan una ubicación fija. El indicador/controlador soporta una variedad de entradas de temperatura y proceso, o tensión y entradas de proceso. La caja con tapa superior hace que el acceso y la programación sea fácil de usar.

Especificaciones
Peso: 1.22 Kg (2.7 lb)
Dimensiones: 206 x 183 x 124 mm
(8.1 x 7.2 x 4.9")
Temperatura de trabajo: 0 to 50°C
(32 to 122°F)
Alimentación:
90-240 Vca ±10%,
50-400 Hz*,
110-375 Vcc,
Opciones de alimentación:

Power Supply Options
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
CNi8C22-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de temperatura y proceso con 2 salidas de SSR, 120 Vca
CNi8C33-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de temperatura y proceso con 2 salidas de relé tipo C, 120 Vca
CNi8C33-C24-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de temperatura y proceso con 2 salidas de relé tipo C, 120 Vca. Comunicaciones RS232 y RS485
CNi8C53-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de temperatura y proceso con 1 salida analógica y 1 salida de relé tipo C, 120 Vca
CNiS8C33-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de tensión proceso con 2 salidas de relé tipo C, 120 Vca
CNiS8C52-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador de tensión proceso con 1 salida analógica y 1 salida de relé SSR, 120 Vca
DPi8C-EN
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Indicador de temperatura, proceso, sin salidas, 120 Vca
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie, fusible de potencia, fusibles de salida según sea necesario, cable de alimentación (específico del país), las glándulas de cable para el cableado.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Modelo seleccionar de:
CNi8C para controlador digital de temperature/proceso
CNiS8C para controlador de tensión/proceso

(2) Salidas de control #1 & 2 directo (Cool) o reversible (Heat) seleccionar de:
22 para dos salidas de relé de estado sólido (SSRs) 0.5 A @ 120/240 Vca
23 para SSR y relé tipo C SPDT 3 A @ 120 Vca 3 A @ 240 Vac
33 para 2 relés de tio C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vca
52 para salida analógica
0-10 Vcc ó 0-20 mA @ 500 ohm max. y SSR
53 para salida analógica 0-10 Vcc ó 0-20 mA @ 500 ohm max. y relé

(3) Opciones de Network seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para sin network
-C24 para RS232 aislado y RS485 300 a 19.2 k baud

(4) Adaptador de alimentación seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para 110 Vca usado en USA (NEMA 5-15)
-C para 230 Vca usado en China (CH1-10)
-E para 230 Vca usado en Europa (EU1-16)
-U para 230 Vca usado en U.K. (UK1-13)

(5) Opciones de configuración de fábrica seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para sin opción
-FS para Configuración de fábrica
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.