Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Reguladores digitales para montaje en mesa, con conectividad a Ethernet opcional

Serie CSi8DH

Reguladores digitales  | Serie CSi8DH

Reguladores digitales

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía
  • Conectividad a Internet incorporada opcional
  • Carcasa portátil de metal, resistente, y para montaje en mesa con mango inclinable
  • Salidas de control SSR de 5 A dobles internas
  • Construido en torno a los reguladores de la aclamada serie de OMEGA
  • Alta calidad
  • Garantía de 5 años
  • Gran precisión
  • Pantalla doble estándar que indica tanto el punto de referencia como el proceso en tiempo real
  • Fácil de configurar y usar
  • Entradas universales: Termopar, RTD, tensión/corriente del proceso y tensión
  • Salida auxiliar para activar SSR de mayor corriente
  • Pantallas a color estándar totalmente programables
  • Comunicaciones RS232/485 opcionales
  • Funciona de 90 a 240 Vca a 50/60 Hz

Descripción

El modelo CSi8D de OMEGA™ es un regulador con panel digital de tamaño DIN 1/8 (96 x 48 mm) que cuenta con una carcasa resistente de metal para montaje en mesa y una gran pantalla iSeries que cambia de color. Los dígitos son el doble de grandes que los de los medidores de panel DIN 1/8 convencionales. Los medidores iSeries cuentan con las únicas pantallas de LED que pueden programarse para cambiar de color entre VERDE, ÁMBAR y ROJO en cualquier punto de referencia o punto de alarma. Otras opciones incluyen comunicaciones en serie, Modbus® y Ethernet. El instrumento universal de temperatura y proceso (modelo "i") administra 10 tipos comunes de termopares, múltiples RTD y varios rangos de corriente y tensión (CC) del proceso. Las unidades se pueden reconfigurar en campo.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: Véase la tabla de la página P-92
Resolución: 1°/0,1°; proceso de 10 µV
Estabilidad de temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
Termopar: 25 °C (77 °F); compensación de junta fría de 0,05 °C/°C
Process: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversión A/D: Pendiente doble
Velocidad de lectura: 3 muestras por segundo
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 9 segmentos y 4 dígitos; 10,2 mm (0,40"): i32, i16, i16D, i8DV; 21 mm (0,83"): i8; 10,2 mm (0,40") y 21 mm (0,83"): i8DH; ROJO, VERDE y ÁMBAR y colores programables para variable del proceso, punto de referencia y unidades de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, tensión analógica, corriente analógica
Resistencia conductora del termopar: Máx. 100 Ω
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrada RTD (ITS 68):
Sensor Pt 100/500/1.000 Ω; 2, 3 o 4 hilos;
curva de 0,00385 o 0,00392

Entrada de tensión: 0 a 100 mV, 0 a 1 Vcc, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV, 1 MΩ para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuración: Asimétrica
Polaridad: Unipolar
Respuesta en escalón: 0,7 seg. para 99,9%
Selección de decimales: Ninguna o 0,1 para temperatura; ninguna,
0,1, 0,01 o 0,001 para proceso
Salida de control: SSR doble de 5 A (interna)
Ajuste de puntos de referencia: -1.999 a 9.999 recuentos
Ajuste de intervalo: 0,001 a 9.999 recuentos
Ajuste de desplazamiento: -1.999 a 9.999
Ethernet: Cumplimiento de los estándares IEEE 802.3 10 Base-T
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: Se seleccionan desde el menú; los protocolos ASCII y MODBUS se seleccionan desde el menú; configuración de 300 a 19,2 kbaudios; capacidad de programación completa de configuración; programa para transmisión de visualización actual, estado de alarma, mín./máx., valor real de entrada medido y estado.
RS485: direccionable de 0 a 199
Conexión: conector DB9 en panel posterior
Potencia: 90 a 240 Vca, 50 a 60 Hz


Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCSi8DH
CSi8DH
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de proceso/temperatura universal (TC, RTD, PV)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCSi8DH-C24
CSi8DH-C24
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de proceso/temperatura universal (TC, RTD, PV) con RS232 y RS485/422
  
CSi8DH-C4EI
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de proceso/temperatura universal (TC, RTD, PV) con servidor web integrado y RS485/422
  
CSi8DH-EI
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de proceso/temperatura universal (TC, RTD, PV) con servidor web incorporado
  
CSiS8DH
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de tensión / proceso
  
CSiS8DH-C24
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de tensión / proceso con RS232 y RS485/422
  
CSiS8DH-C4EI
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de tensión / proceso con servidor web integrado y RS485/422
  
CSiS8DH-EI
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Controlador para montaje en mesa, entrada de tensión / proceso con servidor web incorporado
Accesorios
  
POWER CORD-DM
USD$26.22
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para Dinamarca
  
POWER CORD-E-10A
USD$26.22
Disponible en: 2 Semanas
 
Cable de alimentación con conector para Europa Continental
  
POWER CORD-IT
USD$26.22
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para Italia o Irlanda
  
POWER CORD-SE
USD$9.13
Disponible en: 12 Semanas
 
Cable de alimentación, conector macho en un extremo, conectores despojados en otro extremo, todos los países 250Vca max
  
POWER CORD-UK
USD$42.42
Disponible en: 12 Semanas
 
Cable de alimentación con conector para el Reino Unido
  
POWER CORD-MOLDED
USD$9.13
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para América del Norte (EE.UU., México, Canadá) estándar de 120 VCA
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con 2 cables de salida, 1 cable de corriente principal (POWER CORD-MOLDED) y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.