Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Pressure Recorders

CT87P Series

CT87P Pressure Recorders | CT87P Series

CT87P Pressure Recorders

USD$484.44 CT87P

1 año de garantía CE
  • 3 Pressure Ranges
  • 4 Recording Speeds
  • All Front Panel Selectable
  • Single or Continuous Chart Rotation
  • Free Stand or Wall Mount
  • Easy-to-Read 13 mm (0.5") LED Display and 150 mm (6") Chart
  • Remote Pressure Sensor Included

Descripción

The CT87P pressure recorder is a versatile instrument that accurately measures and records pressures. The remote sensor has a 6' long cord and a 17-4 stainless steel pressure port with ¼NPT threads. Burst pressure 2500 psi rated for any gas or fluid compatible with 17-4 stainless steel. Battery backup assures normal operation during power interruptions. The unit can also be run from any 12 Vdc source (auto or marine).

SPECIFICATIONS
Pressure Ranges psi Model: 0 to 500 psi, 0 to 150 psi, 0 to 50 psi
Pressure Ranges bar Model: 0 to 35 bar, 0 to 10 bar, 0 to 3.5 bar
Pressure Accuracy: ±1% FS
Ambient Operating Temp Range: 0 to 60°C (32 to 140°F)
Remote Pressure Sensor: 1.8 m (6') long 17-4 stainless steel ¼ NPT pressure port, 2500 psi burst pressure, rated for any gas or fluid compatible with 17-4 stainless steel
Ambient Operating Relative Humidity: 96% maximum
Selectable Chart Speeds: 6 hours, 24 hours, 7 days, 31 days
Chart Rotation Mode (Selectable): Single turn or continuous
Chart Speed Accuracy: ±1%
Chart Diameter: 152 mm (6")
Display: 3-digit, 13 mm (0.5") LED
Primary Power Supply: 120 Vac, 50/60 Hz, or 220 to 240 Vac, 50/60 Hz (AC adaptor included)
Battery Life: 48 hours continuous use
Battery Backup: 8 "AA" alkaline batteries (included)
Recording Pen: Ink
Case Size: 235 H x 184 W x 70 mm D (9¼ x 7¼ x 2¾")
Weight: 2.13 kg (4.7 lb)
Case Material: Polycarbonate
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT87P
CT87P
USD$484.44
Disponible en: Disponible
 
150 mm circular pressure recorder, psi
Quick Ship
  
CT87PB
USD$505.74
Disponible en: 13 Semanas
 
150 mm circular pressure recorder, bar
Quick Ship
  
CT87P-230
USD$495.09
Disponible en: 13 Semanas
 
230 Vac 150 mmcircular pressure recorder, psi
Quick Ship
  
CT87PB-230
USD$516.38
Disponible en: 13 Semanas
 
230 Vac 150 mmcircular pressure recorder, bar
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
110V AC ADAPT.CT82,CT87,CTH89
Quick Ship
  
CRT-220V
USD$29.82
Disponible en: 5 Semanas
 
220V POWER ADAPTOR/
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT87P-RP
CT87P-RP
USD$171.43
Disponible en: 3 Semanas
 
Replacement sensor
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
USD$11.30
Disponible en: Disponible
 
Replacement pen
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT87P-C-6H150 psi
CT87P-C-6H150 psi
USD$25.28
Disponible en: Disponible
 
60 charts with 0 to 150 psi pressure range and 6 hours chart recording
Quick Ship
  
CT87P-C-24H10 bar
USD$25.28
Disponible en: Disponible
 
60 charts with 0 to 10 bar pressure range and 24 hours chart recording
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCT87P-C-7D50 psi
CT87P-C-7D50 psi
USD$25.28
Disponible en: Disponible
 
60 charts with 0 to 50 psi pressure range and 7 days chart recording
Quick Ship
  
CT87P-C-31D10 bar
USD$25.28
Disponible en: 5 Semanas
 
60 charts with 0 to 10 bar pressure range and 31days chart recording
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Each unit supplied with ac adaptor, charts, pens, batteries and complete operator’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) CT87P-230 230 Vac 150 mm (6") circular pressure recorder with psi ranges, USD$495.09

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Chart Codes seleccionar de:
6H500 psi para 0 to 500 psi and 6 hrs
6H150 psi para 0 to 150 psi and 6 hrs
6H50 psi para 0 to 50 psi and 6 hrs
6H35 bar para 0 to 35 bar and 6 hrs
6H10 bar para 0 to 10 bar and 6 hrs
6H3.5 bar para 0 to 3.5 bar and 6 bar
24H500 psi para 0 to 500 psi and 24 hrs
24H150 psi para 0 to 150 psi and 24 hrs
24H50 psi para 0 to 50 psi and 24 hrs
24H35 bar para 0 to 35 bar and 24 hrs
24H10 bar para 0 to 10 bar and 24 hrs
24H3.5 bar para 0 to 3.5 bar and 24 hrs
7D500 psi para 0 to 500 psi and 7 days
7D150 psi para 0 to 150 psi and 7 days
7D50 psi para 0 to 50 psi and 7 days
7D35 bar para 0 to 35 bar and 7 days
7D10 bar para 0 to 10 bar and 7 days
7D3.5 bar para 0 to 3.5 bar and 7 days
31D500 psi para 0 to 500 psi and 31 days
31D150 psi para 0 to 150 psi and 31 days
31D50 psi para 0 to 50 psi and 31 days
31D35 bar para 0 to 35 bar and 31 days
31D10 bar para 0 to 10 bar and 31 days
31D3.5 bar para 0 to 3.5 bar and 31 days
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.