Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Model D1000 or D2000(programmable for non-linear functions) seleccionar de:1 para D1000
2 para D2000
(2)
Input Type(see range tables above) seleccionar de:1 para voltage
2 para current
3 para thermocouple
4 para RTD/thermistor
5 para bridge
6 para frequency time and event
7 para digital I/O
(3)
Input Range(see range tables above) seleccionar de:1 para range 1(module dependent)
2 para range 2(module dependent)
3 para range 3(module dependent)
4 para range 4(module dependent)
5 para range 5(module dependent)
6 para range 6(module dependent)
7 para range 7(module dependent)
8 para range 8(module dependent)
(4)
Output seleccionar de:1 para RS232
2 para RS485
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.