Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering

DFG21 Series

Digital Force Gauge: Measuring Device | DFG21 Series

Digital Force Gauge: Measuring Device

Ver Todas los Modelos Abajo

CE

Descripción

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
DFG21-10
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
10 lb digital force gage
Quick Ship
DFG21-50
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
50 lb digital force gage
Quick Ship
DFG21-100
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
100 lb digital force gage
Quick Ship
DFG21-200
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
200 lb digital force gage
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes complete with a hard carrying case, two 9 Vdc batteries, universal battery eliminator, hook, flat tip, calibration certificate, and operator’s manual.