Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards

Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards | Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • DIO-RLY-24A has 24 SPDT Relays with Line Drivers
  • DIO-SSS-24 has 24 Buffered Digital I/O Lines
  • LED Status Indicator on Each Line
  • Rack or Panel Mountable

Descripción

The OMEGA w DIO-RLY-24A and DIO-SSS-24 outboards allow TTL level discrete signals to interface with real world systems. Although designed specifically to work with the OMEGA w DIO-PC-168, DIO-MC-168, and DIO-PC-48 digital I/O cards, the outboards can be used with any TTL digital I/O system. The DIO-SSS-24 outboard accepts solid state switch modules to provide 24 channels of input or output with 300 V isolation. The DIO-RLY-24A contains 24 SPDT 10 amp mechanical relays used as outputs. The outboards require 5 V power, which may be supplied externally or directly from the computer. To power the board from the computer a DIO-PIORCA cable attaches the board to a spare disk drive power connector in the computer. (This method is not recommended when multiple outboards are used.)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
DIO-PIORCA
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Outboard power cable
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACO5-C
ACO5-C
USD$15.25
Disponible en: Disponible
 
Solid state output module, controls 24-280 Vac, 3 amps
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDCO5-C
DCO5-C
USD$21.53
Disponible en: Disponible
 
Solid state output module, controls 5-60 Vdc, 3 amps
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACI5-C
ACI5-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Solid state output module, senses 90-140 Vac
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDCI5-C
DCI5-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Solid state output module, senses 10-32 Vdc
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.