Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidor de termopar DIN ⅛

DP24-T

Medidor de termopar DIN ⅛ | DP24-T

Medidor de termopar DIN ⅛

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía
  • Fácil de usar
  • Selección de °C/ °F mediante un único botón
  • Memoría valor Mín. o Máx.
  • Retención y borrado de pantalla

Descripción

El modelo DP24-T es un medidor de panel digital preciso, fiable y económico para utilizar con termopares J, K, T, E, R, S, N, o J DIN. La sencilla programación del panel frontal permite la selección de temperaturas máx. o mín. El DP24-T cuenta con conexiones de terminal de tornillo enchufables para entrada de termopar y alimentación, así como conmutadores de retención de pantalla externos. Su profundidad compacta de solo 104 mm (4,10") permite un montaje del panel en áreas estrechas. Tras realizar la graduación, el teclado frontal puede bloquearse para evitar cambios no autorizados y puede encajarse un marco opcional sin "ojales".

CARACTERÍSTICAS
Precisión: ±0,5 °C (0,9 °F) @ 25 °C
(77 °F)

Resolución: 1,0 o 0,1 ° (-100 a 1.000)
Entradas de termopar: J, K, T, E, R, S, N, J DIN
Temperatura de funcionamiento:
a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Pantalla: LED rojo o verde, 4 dígitos, 14,2 mm (0,56") de altura
Humedad relativa: 95% @ 40 °C
(104 °F), sin condensación
Conexiones: Requisitos de alimentación
Tensión: 115 Vca ±15% estándar
(230 Vca o de 10 a 32 Vcc con aislamiento opcional)
Frecuencia: 50 o 60 Hz
Consumo de energía: 2 W máx
Dimensiones: 96 de ancho x 48 de altura x 104 mm de profundidad
(3,78 x 1,89 x 4,10")

Corte del panel: 92 de ancho x 45 mm de altura (3,62 x 1,77"), DIN ⅛
Profundidad detrás del panel 100 mm (3,94")
Peso: 312 g (11 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDP24-T
DP24-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de temperatura con pantalla de LED rojo y 115 Vac
Quick Ship
  
DP24-T-DC
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de temperatura con pantalla de LED rojo y 10-32 Vdc
Quick Ship
  
DP24-T-230
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de temperatura con pantalla de LED rojo y 230 Vac
Quick Ship
  
DP24-T-GN
USD$249.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de temperatura con pantalla LED verde y 115 Vac
Quick Ship
  
DP24-T-GN-DC
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de temperatura con pantalla LED verde y 10-32 Vdc
Quick Ship
  
DP24-T-GN-230
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de temperatura con pantalla LED verde y 230 Vac
Accesorios
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSPC4
SPC4
USD$41.46
Disponible en: 2 Semanas
 
IP65 (NEMA-4) a prueba de salpicaduras lente cubierta con fijación por tornillo
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSPC18
SPC18
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
IP64 (NEMA-4) a prueba de salpicaduras lente cubierta con fijación por muelles
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloBBZL-T
BBZL-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Panel frontal desmontable sin pulsadores de la serie DP24-T
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador.