Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
TYPE seleccionar de:E para Process voltage and current inputs
S para Strain gage bridge or process inputs
(2)
Power Options seleccionar de: para 115 Vac power leave blank
-230 para 230 Vac power
-DC10/32 para 10 to 32 Vdc power
(3)
Output Options seleccionar de: para no options leave blank
-A para scaleable analog output
-R para dual alarm relays
-AR para analog and relay options
-AI-R para isolated analog outputs and relay options
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.