Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Model seleccionar de:DP301AN para 3-1/2 digit AC power line monitor
(2)
Input Range seleccionar de:-AC5 para 50 to 199.9 Vac (includes D4 connector)
-AC6 para 50 to 650 Vac (includes D4 connector)
(3)
Power options seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para 115 Vac 50/60 Hz power
-C1 para 230 Vac 50/60 Hz
-C3C para Isolated 9 to 32 Vdc
-C3E para Isolated 26 to 56 Vdc
(4)
Add-On Option seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para red LED display
-G para Green LED display
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.