Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Temperature Meters seleccionar de:DP460 para Base meter
DP461 para Meter with single alarm relay output
DP461A para Meter with dual alarm relay output
DP462 para Meter with six-channel inputs/E and S inputs are not available for the DP462 models
(2)
Input Types seleccionar de:T para Thermocouple input
RTD para RTD input
V para Voltage
E para Voltage with 10 Vdc exitation
S para Strain input with 10 Vdc exitation
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.