Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
1 seleccionar de:DP470 para Base Meter
DP471 para Meter with dual alarms
DP472 para Six channel input meter
DP473 para Meter with analog voltage output
DP474 para Meter with analog current output
(2)
Input Types seleccionar de:T para Thermocouple
V para Process
RTD para RTD
(3)
Communications seleccionar de:C2 para RS-232
(4)
Power Options seleccionar de: para 100-240 VAC (Standard)
-12VDC para 8 to 15 Vdc
-24VDC para 20 to 28 Vdc
-24VAC para 20 to 28 Vac
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.