Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

DPF10 Series

Batch Controller | DPF10 Series

Batch Controller

USD$415.74 DPF11

1 año de garantía CE
  • 5 Digit Scaling Factor
  • Display Rate, Batch Size and (Batch Total or Grand Total)
  • Second B Relay Programmable for Output at Prewarn or Selected Batch/Grand Total
  • Pulse Input - 10 kHz Max.
  • Security Lockout
  • NEMA-4X/IP65 Front Panel
  • 30 mV Magnetic Pickup Inputs Optional
  • RS422/RS232 Serial Communication
  • 4-20 mA or 0-20 mA Analog Output

Descripción

The DPF11 miniature batcher is ideal for all batching applications. The display will show Batch Amount, Rate and Batch/Grand Total at the push of a button. The Start and Stop buttons make batching simple.

The DPF11 is a 6-digit totalizer and 4.5 digit ratemeter with two relay outputs. One output is dedicated to the Batch Amount (Preset A), the other can be activated for Prewarn or Batch/Grand Total. The unit can count up to the preset (reset to 0) or down from the preset (set to preset). Start, Stop and Reset functions can be activated from the front panel or remote inputs.

An analog output (assignable for Rate or Batch Amount) is optional for data logging.

Up to 99 units can communicate to a host computer on a single RS232 or RS422 loop.

SPECIFICATIONS
Accuracy: 0.01% FS (±1 display digit)
Display: 6-digit, 13.97 mm (0.55") high LED (±1 display digit)
Input Power: 110 Vac ±15%, 220 Vac ±15%, 24 Vac ±15%
Current: 250 mA dc max or 6.5 VA AC
Output Power: (AC powered units only) 12 Vdc @ 50 mA, unregulated -10 +50%
Temperature:
    Operating: 0°C to 54°C (32 to 130°F)
    Storage: -40 to 93°C (-40 to 200°F)
Humidity: 0 to 90% RH, non-condensing
Memory: EEPROM stores data for 10 years if power is lost
Approvals: CE approved
Pulse Input: Low = 0-1 Vdc, High = 4 to 30 Vdc 10 kΩ impedance,up to 10 kHz; min 0.05 Hz for rate indication
Mag. Input: 30 mV input, (50V max) signals 10 KΩ imp. 5 kHz max
Output Relays: (2) Rated 5 Amps, 120/240 Vac or 28 Vdc (NC relay contacts and NPN transistor output available with solder jumpers)
Panel Cutout: 92 W x 45 H x 108 mm D (3.622 x 1.772 x 4.245")
Shipping Weight: 9 kg (2 lb)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPF11
DPF11
USD$415.74
Disponible en: Disponible
 
4/30 V Pulse input (FLSC-AMP-A may be needed)
Quick Ship
  
DPF11-24VAC
USD$415.74
Disponible en: 6 Semanas
 
4/30 V Pulse input (FLSC-AMP-A may be needed) with 24 VAC
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPF12
DPF12
USD$486.72
Disponible en: 5 Semanas
 
30 mV MAG. input (No FLSC-AMP-A required)
Quick Ship
  
DPF12-A
USD$628.68
Disponible en: 6 Semanas
 
30 mV MAG. input , analog ouput, 0 or 4 to 20 mA porportional to rate/total. (No FLSC-AMP-A required)
Accessories
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPP-5
DPP-5
USD$590.91
Disponible en: Disponible
 
1/8 DIN panel punch
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloFLSC-AMP-A
FLSC-AMP-A
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Amplifies low-level turbine and paddlewheel sensors
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes complete with operator's manual, mounting bracket, gasket, and two screws.

For 220 Vac power, add suffix "-220Vac" to model number, no additional cost.

For 24 Vac power add suffix "-24Vac" to model number, no additional charge.

For RS-232 or RS-422 output, add suffix "-RS232" or "-RS422" to model number, add $130 to price.

For field-selectable 4-20 or 0-20 mA output, add suffix "-A" to model number, add $135 to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Ejemplo de pedido: (1) DPF11-RS232 ratemeter/batch controller with RS-232 output, USD$557.70