Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidor de flujo de ⅛ DIN y 6 ­dígitos/totalizadores

Serie DPF701

Medidor de flujo | Serie DPF701

Medidor de flujo

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Mide el caudal de 0,5 Hz a 30 kHz
  • Totaliza hacia arriba o hacia abajo desde –99.999 hasta 999.999 o actúa como cronómetro de aceleración
  • LED de 7 segmentos y 6 dígitos de 14,2 mm H (0,56")
  • Opciones de entrada de señal (­seleccionable mediante ­conmutador DIP)
  • Compatible con TTL con protección a 25 V
  • Nivel inferior (25 mV rms)
  • Señales de nivel superior protegidas a 115V
  • NAMUR
  • Colector abierto PNP o NPN
  • Comunicaciones y control
  • Salida RS232 opcional
  • Relés C con forma 5A doble opcional
  • Salida analógica, escalable, de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, de 0 a 10V (opcional)

Descripción

A partir del 27 de septiembre de 2018, los modelos de medidor de frecuencia DPF700 se descontinuarán. Como posible reemplazo, consulte DPF20 o consulte nuestras ventas de reemplazo certificado por UL para obtener más detalles.

El medidor de caudal/totalizador DPF701 permite que el usuario realice la programación mediante 5 teclas del panel frontal. El factor de escala puede programarse de -99.999 a 999.999 (cualquier punto decimal, multiplicar o dividir), mientras que el calibrado puede programarse de -99.999 a 999.999 (cualquier punto decimal).
Los programas se almacenan en una memoria no volátil, con tres niveles de bloqueo de programa para seguridad. Las características opcionales incluyen puntos de referencia superior o inferior para control o alarma, más comunicación RS232. El punto decimal fijo o automático es estándar.

CARACTERÍSTICAS
Funciones: Mide el caudal y totaliza según selección de menú
Pantalla: LED rojo de 7 segmentos y 6 dígitos Entradas
Tipo: Entrada simple. Colector abierto TTL, CMOS, NPN, compatible con cierre de contactos y captación magnética; seleccionado mediante conmutador DIP. No aislada.
Nivel: Máx. 60V; mín. 25 mV rms
Frecuencia: 30 kHz máx
Excitación: , 5,0, 8,2 o 12,5V seleccionada mediante conmutador DIP, 100 mA máx.
Precisión: ±0,5 LSD del total; 0,01% del caudal ±1,5 LSD
Puntos de referencia: Dos, opcional
Salidas de alarma: Opcional
Comunicación: RS232, salida analógica, opcional
Técnica de medición del caudal: 1/x
Intervalo de sincronización: 0,30 seg.
Punto decimal: Programable o automático
Pendiente desencadenante: Seleccionable mediante conmutador DIP
Ceros no significativos: En blanco
Potencia: 115 o 230 ±15% Vca
Dimensiones: 48 de alto x 96 de ancho x 152 mm de profundidad (1,9 x 3,8 x 6")
Corte del panel: 45 de alto x 92 mm de profundidad (1,8 x 3,6")
Peso: 454 g (1 libra)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPF700-232
DPF700-232
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Tarjeta de salida RS-232 (conexión RJ12)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especifique el código de color: GY (gris), YL (amarillo), BK (negro), BL (azul), GR (verde), RD (rojo), OR (anaranjado), VL (violeta) o WH (blanco). Completo de serie con BANDA PROTECTORA de caucho y manual del operador.

Manuales de Productos:

Descargar DPF700 - Low Cost Ratemeter/Totallizer/Controller
Descargar DPF700 - Quick Start Manual for DPF700 Ratemeter/Totalizer/Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.