Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Voltage Conversion I/O Modules: Convert TTL Levels to PLC Levels and PLC Levels to TTL Levels

DR-IO Series

Voltage Conversion I/O Modules | DR-IO Series

Voltage Conversion I/O Modules

USD$32.98 DR-IO-IDC-R0-028N

CE
  • High Density DIN Rail Mount Design
  • 4000 Volt Isolation
  • Logic Levels Switch High Level AC and DC Circuits
  • High Level AC and DC Signals Switch Logic Circuits
  • Positive and Negative Logic Input Modules
  • Fused Output (Output Modules)
  • LED Logic Indicator
  • Wide Logic Voltage Range
  • Converts TTL-Level Signals to PLC Inputs
  • Converts PLC Outputs to TTL-Level Signals

Descripción

DR-IO Series DIN rail mount input/output modules are ideal for connecting real world discrete signals to a computer interface and other electronic equipment. Most computer interfaces can only sense or generate low level TTL (0/5Vdc) signals. The DR-IO-OAC and DR-IO-ODC output modules can be used to sense high level ac and dc signals. The compact design of the DR-IO modules permit high density mounting on a standard DIN rail. The input modules are available with negative and positive logic versions. Negative logic modules produce a high logic signal when the input signal from the field goes low and a low logic signal when the field input goes high. With the positive logic modules, the logic signal follows the field signal; that is, the logic signal is high when the field signal is high and low when the field signal is low.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-OAC-R0-280
DR-IO-OAC-R0-280
USD$37.06
Disponible en: 8 Semanas
 
Model Type: Output, Field Output: 12-280 Vac, Logic: 4-28 Vdc
Quick Ship
  
DR-IO-OAC-RA-280
USD$33.99
Disponible en: 7 Semanas
 
Model Type: Output, Field Output: 12-280 Vac, Logic: 90-280 Vac
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-ODC-R0-060
DR-IO-ODC-R0-060
USD$37.06
Disponible en: 8 Semanas
 
Model Type: Output, Field Output: 5-60 Vdc, Logic: 4-28 Vdc
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-ODC-RL-060
DR-IO-ODC-RL-060
USD$39.36
Disponible en: 8 Semanas
 
Model Type: Output, Field Output: 5-60 Vdc, Logic: 4-28 Vdc
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-IAC-R0-280N
DR-IO-IAC-R0-280N
USD$27.60
Disponible en: Disponible
 
Model Type: Input, Field Input: 90-280 Vac, Logic: Negative
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-IAC-R0-280P
DR-IO-IAC-R0-280P
USD$27.60
Disponible en: Disponible
 
Model Type: Input, Field Input, 90-280 Vac, Logic: Positive
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-IDC-R0-028N
DR-IO-IDC-R0-028N
USD$32.98
Disponible en: Disponible
 
Model Type: Input, Field Input: 4-28 Vdc, Logic: Negative
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDR-IO-IDC-R0-028P
DR-IO-IDC-R0-028P
USD$32.98
Disponible en: Disponible
 
Model Type: Input, Field Input: 4-28 Vdc, Logic: Positive
DIN Rail
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloXBANS3575P
XBANS3575P
USD$11.74
Disponible en: Disponible
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted
Quick Ship
  
XBANS3575U
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, solid
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloXBANS3515P
XBANS3515P
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, slotted
Quick Ship
  
XBANS3515U
USD$21.52
Disponible en: Disponible
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, solid
Quick Ship
  
XBANS3575PL
USD$19.27
Disponible en: Disponible
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted, aluminum
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: 10-position jumper strips are used to interconnect the positive and/or negative logic terminals, eliminating the need to use small jumper wires. The strips are copper plated and insulated, and can be cut to length as desired.
Ejemplo de pedido: (1) DR-IO-IDC-R0-028P Converts TTL Level Signals to PLC Level Signals (Positive Logic), USD$32.98
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.