Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Acondicionadores de señales de entrada con corriente CA y CC

DRF-IDC, DRF-IAC

Acondicionadores de señales de entrada  | DRF-IDC, DRF-IAC
Nuevo!

Acondicionadores de señales de entrada

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Rangos de entrada de corriente CA/CC de 0 a 100 mA y de 0 a 5 A
  • Precisión de 0,3%
  • Tiempo de respuesta para las señales CC, 70 mseg.
  • Tiempo de respuesta para las señales CA, 250 mseg.
  • Rangos para transformadores de corriente x5 y x1
  • Entradas con corriente de baja impedancia
  • Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación

Descripción

Los acondicionadores de señal de corriente de DRF-IDC y DRF-IAC admiten corrientes CC y CA respectivamente y proporcionan una salida aislada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca.
Los modelos DRF-IDC y DRF-IAC son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos).

Tabla de código de rangos
Código rangoRango DRF IDCRango DRF IAC
100MA0 a 100 mAdc0 a 100 mAac
200MA0 a 200 mAdc0 a 200 mAac
300MA0 a 300 mAdc0 a 300 mAac
1A0 a 1 Adc0 a 1 Aac
2A0 a 2 Adc0 a 2 Aac
3A0 a 3 Adc0 a 3 Aac
5A0 a 5 Adc0 a 5 Aac


CARACTERÍSTICAS
Precisión: <0,3% escala completa
Linealidad: <0,2% escala completa
Deriva térmica: 250 ppm/°C típica (máx. <200 ppm/°C)
Tiempo de respuesta (modelos de entrada de señal CC): < 70 mseg. (90% de la señal) a 20Hz -3 dB
Tiempo de respuesta (modelos de entrada de señal CA): <250 mseg. (90% de señal)
Frecuencia CA máxima:1 KHz
Impedancia de entrada:
1 Ω para rangos de < 1 A, 0,02 Ω para rangos de < 5 A
Protección por encima del rango: 7,5 A para rangos superiores a 500 mA e inferiores o iguales a 5 A, 750 mA para rangos inferiores o iguales a 500 mA
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
A continuación se presentan algunos ejemplos de los modelos más populares. Utilice el generador de número de pieza para pedir cualquier modelo disponible.
DRF-IAC-230VAC-5A-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal con entrada de 0 a 5 mAac, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 230Vca
DRF-IDC-24VDC-100MA-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal con entrada de 0 a 100 mAcc, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 24Vcc
DRF-IAC-115VAC-1A-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal con entrada de 0 a 1 mAac, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 115Vcc
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especificar la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca
** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Modelo (entrada corriente dc o ac) seleccionar de:
IAC para entrada corriente ac
IDC para entrada corriente dc

(2) Alimentación seleccionar de:
24VDC para 24 Vdc
115VAC para 115 Vac
230VAC para 230 Vac

(3) Rango seleccionar de:
100MA para 0 a 100 mA
200MA para 0 a 200 mA
300MA para 0 a 300 mA
1A para 0 a 1 A
2A para 0 a 2 A
3A para 0 a 3 A
5A para 0 a 5 A

(4) Salida seleccionar de:
4/20 para 4 a 20 mA
0/10 para 0 a 10 Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.