Para celdas de carga con salida de 1 mV/V, 2 mV/V and 3 mV/V
Escala completa a 10 mV, 20 mV y 30 mV
Puentes pretara a 50%, 25% y 0% U Precisión de 0,2%
Tiempo de respuesta de < 75 mseg.
Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación
Descripción
The DRF-LC series is no longer available. Please refer to our
TXDIN1600S
or
DRC-4710 and 4720
as an alternative
.
Los acondicionadores de señal DRF-LC admiten una entrada de celda de carga y proporcionan una salida de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca. Los DRF-LC son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos). El tiempo de respuesta del módulo es de 75 mseg. o inferior.
Tabla de códigos de rango para DRF-LC
Código rango
Rango
10MV
0 a 10 mV
20MV
0 a 20 mV
30MV
0 a 30 mV
CARACTERÍSTICAS Precisión: <0,2% escala completa Linealidad: <0,1% escala completa Deriva térmica: 250 ppm/°C típica (máx. <200 ppm/°C) Tiempo de respuesta: <75 mseg. (90% de la señal) Ancho de banda: 20 Hz (-3dB) Pretara: 50%, 25% y 0% vía puentes Impedancia: 5 MΩ Protección por encima del rango: máx. 15 V de entrada diferencial
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: * Especificar la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca ** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada *** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc
Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Alimentación seleccionar de: 24VDC para 24Vdc 115VAC para 115Vac 230VAC para 230Vac
(2)
Rango de entrada seleccionar de: 10MV para 0 a 10 mV 20MV para 0 a 20 mV 30MV para 0 a 30 mV
(3)
Salida seleccionar de: 4/20 para 4 a 20mA 0/10 para 0 a 10Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.