Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Acondicionador de señales de entrada de proceso

DRF-PR

Acondicionador de señales de entrada de proceso  | DRF-PR
Nuevo!

Acondicionador de señales de entrada de proceso

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Procesa señales de hasta 10 Vcc y hasta 50 mA
  • Precisión de 0,2%
  • Tiempo de respuesta de < 70 mseg.
  • Tensión de excitación para transductores de +15 Vcc (20 mA)
  • Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación

Descripción

Los acondicionadores de señal DRF-PR admiten una entrada de señal de proceso CC y proporcionan una salida aislada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca.
Los DRF-PR son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos).
El tiempo de respuesta del módulo es de 70 mseg. o inferior.

Tabla con los códigos de rango para DFR-PR
Código rangoRango
0/5MA0 a 5 mA
0/50MA0 a 50 mA
0/20MA0 a 20 mA
4/20MA4 a 20 mA
0/1VDC0 a 1 Vdc
0/10VDC0 a 10 Vdc


CARACTERÍSTICAS
Precisión: <0,2% escala completa
Linealidad: <0,1% escala completa
Deriva térmica: 150 ppm/°C típica (máx. <200 ppm/°C)
Tiempo de respuesta (modelos de entrada de señal CC): < 70 mseg. (90% de la señal) a 20 Hz -3 dB
Impedancia de entrada: 50 Ω para rangos de 4 a 20 mA y de 0 a 20 mA, 20 Ω para rangos de 0 a 5 mA y de 0 a 50 mA, 5 MΩ para rangos
≤ 1V, 1 M Ω para rangos = 10 V
Protección por encima del rango: 3,5 Vcc para rangos de 4 a 20 mA
y de 0 a 20 mA, 2,5 Vcc para rangos de 0 a 5 mA y de 0 a 50 mA, 15 V para rangos = 1 V, 150 V para rangos = 10 V
Salida Vexc. para transductores: +15 Vcc ±10% (máx. 22 mA)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
A continuación se presentan algunos ejemplos de los modelos más populares. Utilice el generador de número de pieza para pedir cualquier modelo disponible.
DRF-PR-24VDC-0/10VDC-4/20
USD$201.43
Disponible en: Disponible
 
Acondicionador de señal de proceso con entrada de 0 a 10V y salida de 4 a 20 mA, 24 Vcc
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-4/20
USD$201.43
Disponible en: 7 Semanas
 
Acondicionador de señal de proceso con entrada de 0 a 10V y salida de 4 a 20 mA, 230 Vca
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-4/20
USD$201.43
Disponible en: Disponible
 
Acondicionador de señal de proceso con entrada de 0 a 10V y salida de 4 a 20 mA, 115 Vca
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-0/10
USD$201.43
Disponible en: 6 Semanas
 
Acondicionador de señal de proceso con entrada de 0 a 10V y salida de 0 a 10 Vcc, 230 Vca
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-0/10
USD$201.43
Disponible en: Disponible
 
Acondicionador de señal de proceso con entrada de 0 a 10V y salida de 0 a 10 Vcc, 115 Vca
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especificar la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca
** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Alimentación seleccionar de:
24VDC para 24Vdc
115VAC para 115Vac
230VAC para 230Vac

(2) Señal de entrada seleccionar de:
0/5MA para 0 a 5 mA
0/50MA para 0 a 50 mA
0/20MA para 0 a 20mA
4/20MA para 4 a 20mA
0/1VDC para 0 a 1 Vdc
0/10VDC para 0 a 10 Vdc

(3) Salida seleccionar de:
4/20 para 4 a 20mA
0/10 para 0 a 10Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.