Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Acondicionadores de señal de entrada de resistencia y entrada de potenciómetro DRF-PT

DRF-RES

Acondicionadores de señal de entrada   | DRF-RES
Nuevo!

Acondicionadores de señal de entrada

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Resistencias entre 1 K Ω y 10 K Ω
  • Corriente de excitación de 0,2 mA
  • Potenciómetros entre mín. 100 Ω y máx. 1 MΩ
  • Tiempo de respuesta de < 70 mseg.
  • Precisión de 0,2%
  • Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación

Descripción

Los acondicionadores de señal DRF-RES y DRF-PT admiten entradas de resistencia y potenciómetro, respectivamente, y proporcionan una salida aislada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA.
El modelo DRF-RES está disponible con cuatro rangos estándar que van de 0 a 1.500 Ω y de 0 a 10.000 Ω. El modelo DRF-PT funciona con una variedad de 100 Ω a 1 MΩ.
Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca.
Los modelos DRF-RES y DRF-POT son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos). El tiempo de respuesta del módulo es de 70 mseg. o inferior.

Tabla con códigos de rango para DRF-RES
Código rangoRango
0/1.5K0 a 1500Ω
0/3K0 a 3000Ω
0/5K0 a 5000Ω
0/10K0 a 10000Ω


CARACTERÍSTICAS
Señal:
    DRF-RES:
2 hilos
DRF-PT: 3 hilos
Excitación: para
DRF-RES: 0,2 mA
DRF-PT: 1 Vcc
Precisión: <0,2% escala completa
Linealidad: <0,1% escala completa
Deriva térmica: 250 ppm/°C
típica (máx. <200 ppm/°C)
Tiempo de respuesta: 70 mseg.
(90% de señal)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Acondicionadores de señal de entrada de resistencia - Véase el constructor de número de piezas para los modelos adicionales
DRF-RES-24VDC-0/10K-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de resistencia, entrada de 0 a 10K, salida de 4 a 20 mA, alimentación de 24 Vcc
DRF-RES-230VAC-0/10K-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de resistencia, entrada de 0 a 10K, salida de 4 a 20 mA, alimentación de 230 Vca
DRF-RES-115VAC-0/10K-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de resistencia, entrada de 0 a 10K, salida de 4 a 20 mA, alimentación de 115 Vca
DRF-RES-115VAC-0/3K-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de resistencia, entrada de 0 a 3K, salida de 4 a 20 mA, alimentación de 115 Vca
DRF-RES-24VDC-0/1.5K-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de resistencia, entrada de 0 a 1,5K, salida de 4 a 20 mA, alimentación de 24 Vcc
Acondicionadores de señal de entrada de potenciómetro
DRF-POT-24VDC-0/100P-4/20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 4 a 20 mA y alimentación de 24 Vcc
DRF-POT-230VAC-0/100P-4/20
USD$213.03
Disponible en: 6 Semanas
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 4 a 20 mA y alimentación de 230 Vca
DRF-POT-115VAC-0/100P-4/20
USD$213.03
Disponible en: Disponible
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 4 a 20 mA y alimentación de 115 Vca
DRF-POT-24VDC-0/100P-0/10
USD$213.03
Disponible en: 6 Semanas
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 0 a 10 Vcc y alimentación de 24 Vcc
DRF-POT-230VAC-0/100P-0/10
USD$213.03
Disponible en: 6 Semanas
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 0 a 10 Vcc y alimentación de 230 Vca
DRF-POT-115VAC-0/100P-0/10
USD$213.03
Disponible en: 6 Semanas
 
Acondicionador de señal de entrada de potenciómetro con salida de 0 a 10 Vcc y alimentación de 115 Vca
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especifique la alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para alimentación de 230 Vca
** Especificar el código de rango de la tabla de rangos de entrada para el modelo DRF-RES (el modelo DRF-PT funciona con potenciómetros de 100 Ω a 1 M Ω)
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Alimentación seleccionar de:
115VAC para 115 Vac
230VAC para 230 Vac
24VDC para 24 Vdc

(2) Rango seleccionar de:
0/1.5K para 0 a 1500 ohm
0/3K para 0 a 3000 ohm
0/5K para 0 a 5000 ohm
0/10K para 0 a 10000 ohm

(3) Salida seleccionar de:
4/20 para 4 a 20 mA
0/10 para 0 a 10Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.