Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Acondicionador de señales de entrada de termopar

DRF-TC

Acondicionador de señales de entrada de termopar | DRF-TC
Nuevo!

Acondicionador de señales de entrada de termopar

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE RoHS
  • Modelos para termopares J, K, E, T, R y S
  • 0,3% de precisión
  • Tiempo de respuesta de 250 mseg.
  • Protección exclusiva contra roturas
  • Salida linealizada
  • Aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación

Descripción

Los acondicionadores de señal de termopar de DRF-TC admiten entrada de termopar y proporcionan una salida aislada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Los modelos están disponibles con tres opciones de alimentación diferentes: 24 Vcc, 120 Vca y 240 Vca
Los DRF-TC son idóneos para aplicaciones industriales. Todos los modelos se montan en un riel DIN estándar de 35 mm y ofrecen un aislamiento galvánico entre la entrada, la salida y la alimentación de hasta 3.500 Veff (en modelos específicos). Para garantizar la máxima precisión en la medición, las unidades presentan una compensación de unión fría, un 0,2% de linealidad y menos de 0,1 °C/ 1 °C de deriva térmica provocada por la compensación. El tiempo de respuesta del módulo es de 250 ms o inferior.

Tabla de códigos de rangos para DRF-TC
Código rangoRangoJKTERS
0/100°C0 to 100°C   X  
0/150°C0 to 150°CXX    
0/175°C0 to 175°C   X  
0/200°C0 to 200°C  X   
0/250°C0 to 250°CXX    
0/300°C0 to 300°C  XX  
0/400°C0 to 400°CXXX   
0/500°C0 to 500°C   X  
0/700°C0 to 700°CXX    
0/800°C0 to 800°C      
0/1200°C0 to 1200°C X X  
0/1600°C0 to 1600°C     X
850/1700°C850 to 1700°C    X 
Minimum Span* 85°C85°C100°C85°C100°C100°C
* Se podrían obtener rangos personalizados ajustando el cero y el span de los potenciómetros.
El rango mínimo está limitado por el mínimo del span en las especificaciones.


CARACTERÍSTICAS
Precisión: <0,3% escala completa
Linealidad: <0,2% escala completa
Deriva térmica: <250 ppm/°C típica
Deriva CJC del termopar: 0,1 °C/°C
Tiempo de respuesta: <250 mseg.
(90% de señal)
Impedancia de entrada: 1 M
Protección contra sobrevoltaje: 10 V
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
A continuación se presentan ejemplos de los modelos más populares. Ver el generador de número de parte para pedir cualquier modelo disponible.
Termopares tipo K
Quick Ship
DRF-TCK-230VAC-0/1200C-4/20
USD$207.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS compliant
Acondicionador de señal termopar tipo K con rango de 0 a 1200°C, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 230 Vca
Quick Ship
DRF-TCK-24VDC-0/400C-4/20
USD$207.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS compliant
Acondicionador de señal termopar tipo K con rango de 0 a 400°C, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 24 Vcc
Quick Ship
DRF-TCK-115VAC-0/250C-4/20
USD$207.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS compliant
Acondicionador de señal termopar tipo K con rango de 0 a 250°C, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 115 Vca
Termopares tipo T
Quick Ship
DRF-TCT-24VdC-0/200C-4/20
USD$207.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS compliant
Acondicionador de señal termopar tipo T con rango de 0 a 200°C, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 24 Vcc
Termopares tipo J
Quick Ship
DRF-TCJ-230VAC-0/400C-4/20
USD$207.00
Disponible en: 6 Semanas
RoHS compliant
Acondicionador de señal termopar tipo J con rango de 0 a 400°C, salida de 4 a 20 mA y alimentación de 230 Vca
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especificar alimentación, "24 Vcc" para alimentación de 24 Vcc, "115 Vca" para una alimentación de 115 Vca o "230 Vca" para una alimentación de 230 Vca
** Especificar código de rango a partir de la tabla de rangos de entrada
*** Especificar salida, "4/20" para salidas de 4 a 20 mA o "0/10" para salidas de 0 a 10 Vcc

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Tipo termopar seleccionar de:
J para tipo J
K para tipo K
T para tipo T
E para tipo E
R para tipo R
S para tipo S

(2) Alimentación seleccionar de:
115VAC para 115 Vac
230VAC para 230 Vac
24VDC para 24 Vdc

(3) Rango seleccionar de:
0/100C para 0 a 100°C (solo tipo E)
0/150C para 0 a 150 grados C (solo tipo K)
0/175C para 0 a 175 grados C (solo tipo E)
0/200C para 0 a 200 grados C (solo tipo T)
0/250C para 0 a 250 grados C (solo tipo K)
0/300C para 0 a 300 grados C (solo tipo T y E)
0/400C para 0 a 400 grados C (solo tipo K y T)
0/500C para 0 a 500 grados C (solo tipo E)
0/700C para 0 a 700 grados C (solo tipo J y K)
0/800C para 0 a 800 grados C (solo tipo E)
0/1200C para 0 a 1200 grados C (solo tipo K)
0/1600C para 0 a 1600 grados C (solo tipo S)
850/1700C para 850 a 1700 grados C (solo tipo R)

(4) Salida seleccionar de:
4/20 para 4 a 20 mA
0/10 para 0 a 10Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.