Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Manómetro de vacío electrónicos y digitales con pantalla LCD

DVG-60

Manómetro de vacío electrónicos y digitales | DVG-60

Manómetro de vacío electrónicos y digitales

USD$198.58 DVG-64

CE
  • Lecturas desde 5.000 hasta 50 micras
  • Sensor de termistor lavable para una precisión repetida
  • Operación con un solo conmutador
  • Indicador de batería baja
  • La pantalla LED con código de colores muestra el rango de vacío
  • Correa/soporte incorporado
  • Equipado con estuche protector de vinilo

Descripción

El modelo DVG-60 de OMEGA es un calibrador de vacío electrónico de alimentación por batería duradero y autosuficiente que muestra el nivel de vacío mediante una lectura en una LED con código de colores.
La LED con código de colores de 10 niveles muestra el nivel de vacío de 5.000 hasta 50 micras.

CARACTERÍSTICAS
Rango: De 10 segmentos a 50 micras
Conexiones: Adaptador macho
estándar de ¼"
Potencia: Pila alcalina de 9 V (incluida)
Dimensiones: 140 de alto x 44,5 de ancho
x 38 mm de profundidad (5,5 x 1,75 x 1,5")
Carcasa: Policarbonato
Estuche portátil: Incluido
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
DVG-64
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Manómetro de vacío digital con rango de 0 a 12.000 micrones
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador y batería de 9 V.
Ejemplo de pedido: (1) DVG-64 Digital vacuum gage, USD$198.58
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.