Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

BX Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B and EXFF-B

BX Type Thermocouple Extension Wire | EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B and EXFF-B

BX Type Thermocouple Extension Wire

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Extension Grade
  • Copper/Copper
  • Duplex
  • ANSI Type BX

Descripción

Compensating Extension Wires for Platinum 6% Rhodium (-)/Platinum 30% Rhodium (+) Thermocouples
ANSI Color Code: Positive Wire, Gray; Negative Wire, Red; Overall, Gray*
Model No. Insulation AWG
No.
Type
Wire
Insulation Max. Temp Nominal
Size (mm)
Wt.†
kg/300m
Conductor Overall °F °C
EXGG-B-20Glass20SolidGlass BraidGlass Braid2121001.52 x 2.414
EXTT-B-26SPFA267 x 34PFAPFA2121001.07 x 1.732.2
EXPP-B-24
EXPP-B-24S
Polyvinyl24
24
Solid
7 x 32
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
212
212
100
100
1.91 x 3.05
4.62 x 3.41
2.2
5.3
EXFF-B-26SFEP267 x 34FEPFEP2121001.07 x 1.722.2 
*Black on EXGG wire.
†Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown in this table. Use the Part Number Builder below to specify your exact configuration.
  
EXGG-B-20-100
USD$91.39
Disponible en: Disponible
 
Glass insulated extension wire, 20 awg, 100 ft
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloEXTT-B-26S-25
EXTT-B-26S-25
USD$34.08
Disponible en: 7 Semanas
 
PFA insulated stranded extension wire, 26 awg, 25 ft
  
EXPP-B-24S-150M
USD$249.44
Disponible en: 6 Semanas
 
Polyvinyl insulated stranded extension wire, 24 awg, 100 meters
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Insulation Material Thermocouple Type and Wire Gauge seleccionar de:
GG-B-20 para Fiber Glass/Fiber Glass B Type 20 AWG
TT-B-26S para PFA/PFA B Type 26 AWG Stranded Wire
PP-B-24 para Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Wire
PP-B-24S para Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Stranded Wire
FF-B-26S para FEP/FEP B Type 26 AWG

(2) Length seleccionar de:
25 para 25 feet
50 para 50 feet
100 para 100 feet
200 para 200 feet
500 para 500 feet
1000 para 1000 feet
7.5M para 7.5 meters
30M para 30 meters
150M para 150 meters
300M para 300 meters
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.