Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

G Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-G

G Type Thermocouple Extension Wire  | EXGG-G

G Type Thermocouple Extension Wire

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Extension Grade
  • W/W26%Re
  • Duplex
  • Type GX

Descripción

Compensating Extension Wires for W/W26%Re Thermocouples. Alloy types 200/226.
Color Code: Positive Wire, White/Blue Trace; Negative Wire, Red; Overall, White/Blue Trace
Model No. Insulation AWG
No.
Type
Wire
Insulation Max. Temp Nominal
Size (mm)
Wt.†
kg/300m
Conductor Overall °F °C
EXGG-G-24Glass24SolidGlass BraidGlass Braid5002601.27 x 2.035
†Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
EXGG-G-24-200
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 200 feet
Quick Ship
EXGG-G-24-500
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 500 feet
Quick Ship
EXGG-G-24-1000
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 1000 feet
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.