Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidores de flujo ultrasónico por tiempo de tránsito

Serie FDT-30

Medidores de flujo ultrasónico  | Serie FDT-30

Medidores de flujo ultrasónico

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Carcasa compacta
  • Pantalla digital grande
  • Salidas de 4 a 20 mA, de TTL y de turbina simuladas
  • Pantallas de caudal y total
  • Compatible con líquidos limpios

Descripción

La Serie FDT-30 ofrece una instalación fácil y de bajo coste puesto que permite fijarla en la parte exterior de los sistemas de tubería existentes. El sistema de tiempo de tránsito no invasivo permite que los sólidos pasen a través del tubo sin afectar el caudalímetro. Los filtros en Y o los dispositivos de filtrado no son necesarios. Puede lograrse una mayor precisión en aplicaciones compuestas por gases atrapados. La Serie FDT-30 corregirá automáticamente los caudales indicados y las salidas electrónicas. Se proporciona una interfaz directa a los sistemas de recolección de datos mediante una salida de 4 a 20 mA y salidas de impulsos TTL o de medidores de turbina simulados que son proporcionales al caudal de fluidos. Está diseñado para reemplazar a los caudalímetros mecánicos en aplicaciones en las que las condiciones líquidas tienden a dañar o impedir el funcionamiento del caudalímetro mecánico. No requiere mantenimiento. La Serie FDT-30 puede utilizarse en aplicaciones así como en agua y otros líquidos con cantidades moderadas de sólidos suspendidos o aireación.
La Serie FDT-30 se aloja en una carcasa adecuada para el montaje en exteriores. Hay transductores de ­montaje integral disponibles para ­tubos de 50 mm (2") y más pequeños.

CARACTERÍSTICAS
Tipos de líquido: La ­mayoría de ­líquidos limpios o líquidos que ­contengan cantidades moderadas de sólidos suspendidos
Potencia: De 11 a 30 Vcc @ 0,25 A
Velocidad: de 0,03 a 12,4 MPS
(de 0,1 a 40 FPS)
Salida de 4 a 20 mA (estándar): Resolución de 12 bits; alimentación de fuente; pérdida de inserción máx. de 5V; impedancia de bucle máx. de 900 Ω; puede compartir conexión a tierra con alimentación aislada del sistema de tubería
Salida de frecuencia de turbina: (impulsos TTL) seleccionable mediante conmutador; CA sin referencia a tierra, onda ­cuadrada con referencia a tierra, amplitud de 100 mV pp mín./5 Vcc, rango de 0 a 1 kHz; ciclo de servicio de 50% ±10%
Pantalla: LCD de 2 líneas x 8 ­caracteres que alterna entre caudal y total en ­intervalos de 10 segundos
Fila superior: 18 mm (0,7"), de 7 ­segmentos
Fila inferior : 9 mm (0,35"), de 14 ­segmentos
Caudal: 8 dígitos máx.
Totalizador: 8 dígitos máx.; multiplicadores exponenciales de -1 a +6
Unidades: Pies, galones, pies3, ­millones de galones, barriles (líquido y petróleo), acres-pies, libras, metros, m3, litros, millones de litros, kg; caudales programables cada: segundo, minuto, hora o día
Entorno operativo: De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)
Carcasa: NEMA 3 de ABS, PVC y Ultem, latón o hardware SS
Dimensiones: 75 de ancho x 150 de largo x 63 mm de profundidad (3 x 6 x 2,5")
Tipo de transductor: Con abrazadera de fijación para el montaje del tubo; ultrasónico por tiempo de trayecto
Precisión: ±1% rdg @ caudales > 0,3 MPS (1 FPS); ±0,003 MPS (0,01 FPS) @ caudales < 0,3 MPS (1 FPS)
Repetibilidad: ±0,5% rdg
Tiempo de respuesta: De 0,3 a 30 seg., ajustable
Protección: Polaridad inversa, ­supresión de sobretensión
Tamaños de tubos: De 12 a 50 mm (de 0,5 a 2")
Materiales de tubos: Acero al carbono, acero inoxidable, cobre y plástico
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Para tubos de acero al carbono / acero inoxidable/ ANSI
Quick Ship
  
FDT-31
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 2 a 100 LPM (0,5 a 25 GPM), tubo de 1/2 "ANSI de acero al carbono / acero inoxidable
Quick Ship
  
FDT-32
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 4 a 200 LPM (1 a 55 GPM), tubo de 3/4 " ANSI acero al carbono / acero inoxidable
Quick Ship
  
FDT-33
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 8 a 375 LPM (2 a 100 GPM), tubo de 1 " ANSI acero al carbono / acero inoxidable
Quick Ship
  
FDT-34
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 15 a 570 LPM (4 a 150 GPM), tubo de 1-1/4 " ANSI de acero al carbono / acero inoxidable
Quick Ship
  
FDT-35
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 18 a 830 LPM (5 a 220 GPM), tubo de 1-1/2 " ANSI de acero al carbono / acero inoxidable
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloFDT-36
FDT-36
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 30 a 1500 LPM (8 a 400 GPM) de 2 " ANSI de acero al carbono / acero inoxidable
Tubo de cobre
Quick Ship
  
FDT-31-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 2 a 100 LPM (0,5 a 25 GPM), tubo de 1/2 " de cobre
Quick Ship
  
FDT-32-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 4 a 200 LPM (1 a 55 GPM), tubo de 3/4 " de cobre
Quick Ship
  
FDT-33-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 8 a 375 LPM (2 a 100 GPM), tubo de 1 " de cobre
Quick Ship
  
FDT-34-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 15 a 570 LPM (4 a 150 GPM), tubo de 1-1/4 " de cobre
Quick Ship
  
FDT-35-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango 18 a 830 LPM (5 a 220 GPM), tubo de 1-1/2 "de cobre
Quick Ship
  
FDT-36-C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 30 a 1500 LPM (8 a 400 GPM), tubo de 2 " de cobre
Tubos de plástico
Quick Ship
  
FDT-31-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 2 a 100 LPM (0,5 a 25 GPM), tubo de 1/2 " de plástico
Quick Ship
  
FDT-32-T
USD$1,610.00
Disponible en: Disponible
 
Rango de 4 a 200 LPM (1 a 55 GPM), tubo de 3/4 " de plástico
Quick Ship
  
FDT-33-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 8 a 375 LPM (2 a 100 GPM), tubo de 1 " de plástico
Quick Ship
  
FDT-34-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 15 a 570 LPM (4 a 150 GPM), tubo de 1-1/4 " de plástico
Quick Ship
  
FDT-35-T
USD$1,660.00
Disponible en: Disponible
 
Rango de 18 a 830 LPM (5 a 220 GPM), tubo de 1-1/2 " de plástico
Quick Ship
  
FDT-36-T
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rango de 30 a 1500 LPM (8 a 400 GPM), tubo de 2 " de plástico
Accesorios
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloFDT-GREASE
FDT-GREASE
USD$52.49
Disponible en: Disponible
 
Grasa para acoplamiento, serie FDT-30/80
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador y lubricante de acople.
Para aplicaciones de tubo de cobre, añada el sufijo "-C" al número de modelo; sin cargo adicional. Para aplicaciones de tubo de plástico, añada el sufijo "-T" al número de modelo; sin cargo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.