Los caudalimetros OMEGA® FL-75 combinan una construcción de un vidrio resistente a roturas y precisión de laboratorio a un precio económico.
ESPECIFICACIONES Escala de precisión:127 mm (5 "), lectura directa en tubo Tubos dosificadores:Acrílico Flotadores:316 SS Paradas flotantes:Polisulfona Varillas de guía:316 SS Juntas tóricas:Final de EPR Montaje:PVC Max. Temp./Pres.:21 ° C (70 ° F) a 125 psig; (FL-75 J a P); 21 ° C (70 ° F) a 150 psig; (FL-75 A a G); 54 ° C (130 ° F) a 0 psig para todos.
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Viene completo con el manual del operador
Para la calibración NIST de 5 puntos, agregue el sufijo "-NIST5" al número de modelo Ejemplo de pedido: (1) FL-75L 4-40 GPM, 2, USD$846.16