Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

High Performance Flow Signal Conditioners

FLSC-45 & FLSC-45B

High Performance Flow Signal Conditioner | FLSC-45 & FLSC-45B

High Performance Flow Signal Conditioner

USD$264.68 FLSC-45

1 año de garantía RoHS
  • ±0.15% Accuracy
  • 4 to 20 mA or 1 to 5 Vdc Field Selectable Output
  • FLSC-45: Plastic Enclosure for Wall Mounting
  • FLSC-45B: Die-Cast Aluminum Housing with NEMA-4 (IP65) Rating
  • Compact Design
  • 15 to 32 Vdc Power

Descripción

The FLSC-45 is a dc powered frequency-to-analog output signal conditioner with a 4 to 20 mA or 1 to 5 Vdc field selectable output. The high performance electronics will accept a low level magnetic pickup signal from a paddlewheel or turbine meter directly without amplification and convert it to an industry-standard analog output. Two models are available, the standard FLSC45, with a plastic enclosure for wall mounting, and the FLSC45B, which features a rugged die-cast aluminum housing with a NEMA 4 (IP65) rating.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.15% FS
Repeatability: ±0.025%
Input: Sine wave 20 mV pp min
Output: 4 to 20 mA or 1 to 5 Vdc; field selectable
Response Time: 2 sec fixed
Frequency Input Range to Achieve FS Output: 65 to 7600 Hz
Power: 10 to 32 Vdc for 4 to 20 mA and 15 to 32 for 1 to 5 Vdc output
Operating Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Storage Temperature: -25 to 70°C (-12 to 158°F)
Enclosure:
   FLSC45: polypropylene
   FLSC45B: die-cast painted aluminum; NEMA 4 (IP65) rated
Dimensions:
   FLSC45: 61 H x 104 W x 25.4 mm D (2.4" x 4.1" x 1")
   FLSC45B: 65 H x 116 W x 32 mm D (2.6 x 4.6 x 1.3")
Weight:
   FLSC45: 96 g (3.3 oz)
   FLSC45B: 300 g (10.6 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Quick Ship
  
FLSC-45
USD$264.68
Disponible en: 2 Semanas
RoHS compliancy undetermined
Flow Signal Conditioner - Plastic Enclosure
Quick Ship
  
FLSC-45B
Consultar venta  
Disponible en: 
 
RoHS compliancy undetermined
Flow Signal Conditioner - Metal NEMA-4 Enclosure
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloU24Y175
U24Y175
USD$177.45
Disponible en: Disponible
RoHS compliancy undetermined
24 Vdc, 175 mA power supply
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX4-100
TX4-100
USD$37.75
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
4-conductor shielded cable, 30 m (100 ft)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes with complete operator’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) FLSC-45 Flow Signal Conditioner, USD$264.68