Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidor de Flujo Magnético con Bridas

FMG-2000

Medidor de Flujo Magnético con Bridas | FMG-2000
Nuevo!

Medidor de Flujo Magnético con Bridas

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Fácil Configuración
  • Instalación con tramo recto mínimo
  • Visualización de lectura remoto o local, indica Tasa de Flujo y Totalizador
  • Sello de seguridad tipo Tamper-Evident™
  • Aprobación NSF-61
  • Clasificación IP68
  • Programación de pantalla táctil
  • Relación entre flujo máximo y mínimo 200: 1

Descripción

Lea más acerca de Medición de Flujo y turbiedad

La FMG-2000 és la Serie de OMEGA de medidores de flujo electromagnéticos con bridas, para utilización en tubería de 3 "a 10" para aplicaciones en redes municipales o industriales de agua, tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo e plantas de envasado. El FMG-2000 no tiene partes móviles y los electrodos están diseñados para evitar la acumulación de suciedad. Este medidor magnético no requiere mantenimiento en aplicaciones donde los desechos podrían obstruir las partes mecánicas de los medidores de flujo tradicionales. El instrumento no tiene partes que se desgastan. La instalación con un tramo mínimo recto permite que los medidores de la serie FMG-2000, sean utilizados en configuraciones de tubería donde hay poco espacio entre el medidor y un codo.

Estos medidores tienen clasificación IP68 para aplicaciones donde existe la posibilidad de que el instrumento permanezca sumergido en el agua hasta una profundidad de hasta 3 m (10') durante períodos prolongados. Las lecturas de la Tasa de flujo y Totalizado son estándar para este producto. El usuario puede seleccionar las unidades de tasa de flujo, flujo total, y la salida de pulso con los botones suaves del panel frontal.

El FMG-2000 puede ser alimentado externamente con 9 VCC hasta 36 VCC a 30 mA. El cable estándar de 6 m (20 ') también proporciona salidas para ser usado con la gran variedad de productos OMEGA ™ como pantallas y controles para la lectura remota, registro de datos y aplicaciones de control. Loop pasivo de corriente de 4 mA hasta 20mA (-I) y salidas de alta frecuencia son opcionales. El medidor FMG-2100 con visualizador de lectura remota puede ser surtido, opcional, con alimentación interna CA (-120 VCA).

Specifications
Pipe Sizes: 3, 4, 6, 8, 10, and 12"
Flanges: 150 lb. ANSI pattern
Pressure: 150 psi (10.3 bar) working pressure
Temperature
    Operating: -12 to 54°C (10 to 130°F)
    Storage: -40 to 70°C (-40 to 158°F)
    Accuracy: ±1% of reading ±0.04% of full-scale flow from low flow cutoff to maximum flow rate of 10 m/sec
    Low Flow Cutoff: 0.5% of maximum flow rate
Maximum Velocity: 10m/s
Materials
    Body: 3" only ductile cast iron, powder-coated with NSF61 listed epoxy powder 4 to 10" welded steel, epoxy-coated
    Liner: 3" only Noryl® 4 to 12" Santoprene/Polypropylene electronics
    Housing: Ductile cast iron, powder-coated
    Electrodes: 316 stainless steel
    O-ring: 3" only EPDM
Display Type: 128 x 64 dot-matrix LCD
Digits: 5 digit rate, 8 digit total
Power:
    DC power: 9 to 36 Vdc at 250 mA maximum, 30 mA average
    AC Power: Option 85 to 264 Vac, 50/60Hz, 0.12 A
Pulse Frequency Output Signal: Current sinking pulse, isolated, 36 Vdc at 10 mA maximum
Pulse Rates: User-settable volume units/pulse. Pulse width is one-half of pulse period, 200 pulses/sec maximum
Options:
    4 to 20 mA Current Loop (-I): Isolated, passive, 6 to 36 Vdc, ±0.1% of pulse/frequency output HART® compliant
    Digital Output: (-D): Isolated, open collector, 36 Vdc at 10 mA maximum, frequency output up to 10 kHz
    Relay Output (-R): Solid state relay, normally open, non-polarized, 28 Vac/40 Vdc at 0.5A maximum, 33 Hz maximum
Cable:
    Control Cable: Six-conductor water-blocked cable, polyurethane jacket, 6 m (20') standard length for power, pulse frequency or optional outputs; optional lengths up to 30.5 m (100') available
Remote Display Cable (FMG2100): 9 m (30') standard length may be shortened (by user in the field). Additional cable can be ordered and attached with the use of a junction box (purchased from a standard supplier) up to 30.5 m (100') total
Conductivity: >20 microSiemens/cm
Empty Pipe Detection: Hardware/ software, conductivity-based
Regulatory: CE (EN 61326) pending, NSF-61
Environmental: IP68 to 3 m (10') depth
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
FMG-2003
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange Size 7.6 cm (3"), flow Range 3.62 to 723 GPM (0.23 to 46 LPS
Quick Ship
)
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Quick Ship
FMG-2003-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange Size 7.6 cm (3"), flow Range 3.62 to 723 GPM (0.23 to 46 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2004
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange size 10 cm (4"), flow range 6.43 to 1285 GPM (0.41 to 81 LPS)
Quick Ship
FMG-2004-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange size 10 cm (4"), flow range 6.43 to 1285 GPM (0.41 to 81 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2006
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange Size 15 cm (6"), flow range 14.5 to 2891 GPM (0.91 to 182 LPS)
Quick Ship
FMG-2006-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange Size 15 cm (6"), flow range 14.5 to 2891 GPM (0.91 to 182 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2008
USD$3,245.00
Disponible en: Disponible
 
Magmeter with local display, flange size 20 cm (8"), flow range 25.7 to 5140 GPM (1.62 to 324 LPS)
Quick Ship
FMG-2008-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange size 20 cm (8"), flow range 25.7 to 5140 GPM (1.62 to 324 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2010
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange size 25 cm (10"), flow range 40.15 to 8031 GPM (2.54 to 507 LPS)
Quick Ship
FMG-2010-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange size 25 cm (10"), flow range 40.15 to 8031 GPM (2.54 to 507 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2012
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with local display, flange Size 30 cm (12"), flow range 57.82 to 11,565 GPM (3.65 to 730 LPS)
Quick Ship
FMG-2103
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 7.6 cm (3"), flow range flow range 3.62 to 723 GPM (0.23 to 46 LPS)
Quick Ship
FMG-2103-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 7.6 cm (3"), flow range flow range 3.62 to 723 GPM (0.23 to 46 LPS) With 4 to 20 Ma output
Quick Ship
FMG-2104
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 10 cm (4"), flow range 6.43 to 1285 GPM (0.41 to 81 LPS)
Quick Ship
FMG-2104-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 10 cm (4"), flow range 6.43 to 1285 GPM (0.41 to 81 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2106
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 15 cm (6"), flow range 14.5 to 2891 GPM (0.91 to 182 LPS)
Quick Ship
FMG-2106-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 15 cm (6"), flow range 14.5 to 2891 GPM (0.91 to 182 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2108
USD$4,305.00
Disponible en: Disponible
 
Magmeter with remote display, flange size 20 cm (8"), flow range 25.7 to 5140 GPM (1.62 to 324 LPS)
Quick Ship
FMG-2108-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 20 cm (8"), flow range 25.7 to 5140 GPM (1.62 to 324 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2110
USD$4,695.00
Disponible en: Disponible
 
Magmeter with remote display, flange size 25 cm (10"), flow range 40.15 to 8031 GPM (2.54 to 507 LPS)
Quick Ship
FMG-2110-I
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 25 cm (10"), flow range 40.15 to 8031 GPM (2.54 to 507 LPS) With 4 to 20 mA output
Quick Ship
FMG-2112
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Magmeter with remote display, flange size 30 cm (12"), flow range 57.82 to 11565 GPM (3.65 to 730 LPS)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: For models with a digital output add “-D” to the model number, for an additional charge.

For models with a relay output add “-R” to the model number, for an additional charge.

For models powered by 85 to 265 Vac, add “-VAC” to the model number, for an additional charge (Vac option is only available on the FMG-2100 remote display models).

For models with RS485 Modbus RTU protocol communications, add "-M) to the model number, for an additional charge.