Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidores de flujo Electromagnéticos metálico de inserción

Serie FMG-550

Medidores de flujo electromagnético | Serie FMG-550

Medidores de flujo electromagnético

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Versión Hot-Tap para instalación y mantenimiento sin apagar el sistema
  • Características de diagnóstico con luces LED de colores
  • Roscas NPT de 1¼
  • Cable impermeable opcional desmontable
  • Opciones de salida de frecuencia o de 4 a 20 mA
  • Caudal bidireccional y detección de tubo vacío
  • Sensor sin piezas móviles
  • Inserción ajustable para tubos de 50 mm (2") hasta 1.200 mm (48")
  • Rango de caudal 0,05 a 10 m/seg. (0,15 a 33 pies/seg.)
  • Medición en líquidos sucios y de alto contenido de sólidos

Descripción

Los sensores de caudalímetro electromagnético de la serie FMG-550 son sensores resistentes, de alto rendimiento, con una configuración de inserción ajustable, que pueden ser utilizados con una válvula esférica para instalaciones Hot Tap. Este sensor de caudal para inserción no contiene partes móviles y ha sido fabricado con materiales resistentes a la corrosión para ofrecer fiabilidad a largo plazo con costes de mantenimiento mínimos. Los sensores FMG-500 son versátiles y fáciles de instalar, proporcionan una medición de caudal fiable en un amplio margen dinámico. El tamaño de los tubos es de 2 a 48". Los caudalímetros electromagnéticos FMG-550 de Omega ofrecen salidas de frecuencia y salidas de corriente. El transmisor ciego (de salida de 4 a 20 mA) está disponible para transmisión de señal a larga distancia. La detección de tubo vacío tiene salida de flujo nulo cuando los electrodos no se encuentran completamente húmedos. La salida de frecuencia es bidireccional, mientras que la salida de 4 a 20 mA puede ajustarse para caudal uni o bidireccional. La salida de 4 a 20 mA tiene extensión de fábrica. Otras configuraciones se encuentran disponibles; póngase en contacto con el departamento de Caudal de Omega para obtener más información.

CARACTERÍSTICAS
Materiales húmedos: Cuerpo de acero inoxidable 316 y electrodos, aislante de PVDF, juntas tóricas (estándar de FPM), cable blindado de 4 conductores,cubierta de PVC (modelos de cable incorporado) o cable hermético de goma con conector en los modelos "-SUB"
Potencia: 4 a 20 mA (24 Vcc nominal, máx. de 21,6 a 26,4 Vcc, máx. de 22,1 mA), frecuencia (nominal de 5 a 24 Vcc, máx. de 5 a 26,4 Vcc, máx. de 15 mA), protección de inversión de polaridad y corto circuito, tubo tamaño DN50 a DN1200 (2 a 48")
Rango de caudal: mín. 0,05 m/seg. (0,15'/seg.), máx. 10 m/seg. (33'/seg.)
Linealidad: ±1% de lectura + 0,01 m/seg. (±1% de lectura + 0,033 pies/seg.)
Repetibilidad: ±0,5% rdg a 25 °C
Conductividad mínima: 20 µS/cm
Precisión: <±2% del valor obtenido en condiciones de referencia cuando el líquido es agua y a temperatura ambiente, se observan las distancias apropiadas aguas arriba y abajo, se inserta el sensor a la profundidad correcta y hay un perfil de flujo completamente desarrollado de conformidad con la norma ISO 7145-1982 (BS 1042 sección 2.2).
Salida eléctrica de corriente: Bucle programable y reversible de 4 a 20 mA
Precisión: Margen máx. error 32 ìA
(a 25 °C a 24 Vcc)
Deriva de temperatura: máx. ±1 ìA por °C
Rechazo de Alimentación: ±1 ìA por V
Aislamiento: Bajo voltaje < 48 Vca/cc de electrodos y alimentación auxiliar.
Longitud máxima del cable: 300 m (1000')
Resistencia máxima del bucle: 300 ?
Condición de error: Salida de frecuencia de 22,1 mA
Voltaje máximo de actuación: 30 Vcc
Protección de cortocircuitos: Actuación <30 V a 0 ? durante 1 hora, protegido contra inversión de polaridad a -40 V durante 1 hora, protegido contra sobrevoltaje a 40 V durante 1 hora
Máxima disipación de corriente: 50 mA, corriente limitada
Temperatura/presión nominal
en temperatura de almacenamiento:
-15 a 70 °C (5 a 158 °F) en condiciones sin hielo
Temperatura ambiente de funcionamiento: -15 a 70 °C (5 a 158 °F) en condiciones sin hielo
Medios: -15 a 85 °C (5 a 185 °F)
Presión de funcionamiento máxima: 20,7 bares a 25 °C (300 psi a 77 °F)
Requisitos para instalación Hot-Tap:
    Presión máxima de instalación:
20,7 bares (300 psi)
Temperatura máxima de instalación: 40 °C (104 °F); la instalación Hot-tap         a temperaturas mayores a 40 °C             (104 °F) o con líquidos peligrosos no         está permitida para este producto
Conector: NEMA 6P (IP68)
EN 61326: Normas de inmunidad y emisiones para equipamiento de control
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
FMG-551
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de flujo electromagnético de inserción de 7,3 ", salida de frecuencia
Quick Ship
  
FMG-551-SUB
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de flujo electromagnético de inserción de 7,3 ", salida de frecuencia, con conexiones impermeables
Quick Ship
  
FMG-552
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de flujo electromagnético de inserción de 7,3 ", salida de 4 a 20 mA
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloFMG-553
FMG-553
USD$2,049.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Medidor de flujo electromagnético de "Hot-Tap" 9,3 ", salida de frecuencia
Quick Ship
  
FMG-553-SUB
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de flujo electromagnético de "Hot-Tap" 9,3 ", salida de frecuencia, con conexiones impermeables
Quick Ship
  
FMG-554
USD$2,196.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de flujo electromagnético de "Hot-Tap" 9,3 ", salida de 4 a 20 mA
Quick Ship
  
FMG-554-SUB
USD$2,196.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Medidor de flujo electromagnético de "Hot-Tap" 9,3 ", salida de 4 a 20 mA, con conexiones impermeables
Accesorio
Quick Ship
  
FMG-550-S-CABLE
USD$189.89
Disponible en: 4 Semanas
 
Conector a prueba de agua, 4 conductores, 22 AWG, 6 m (19,5 ')
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador, varilla de alineación, llave hexagonal, anillos de retención y regla.
Para modelos con conector hermético para sensor, añada el sufijo "-SUB" al número de modelo, sin cargo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.