Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidores de flujo de desplazamientos positivo

Serie FPD2000

Medidores de flujo de desplazamientos positivo | Serie FPD2000

Medidores de flujo de desplazamientos positivo

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Precisión ±0,5% de lec
  • Cuerpos de aluminio o acero inoxidable 303 o 316
  • Presión nominal de hasta 345 bares (5.000 psi)
  • Salida de impulso o mA disponibles
  • Capacidades de caudal bidireccional
  • Bajo coste

Descripción

La Serie FPD2000 representa un caudalímetro de desplazamiento positivo accesible y preciso. Una de sus características principales es la capacidad de mantener su precisión constante a pesar de los cambios en las condiciones de viscosidad. Esta fiabilidad, en combinación con un amplio rango de reducción, ofrece un sustituto accesible a la antigua tecnología de turbinas. La construcción sólida del medidor y una excelente respuesta dinámica son ideales para la medición de aceite, grasa, combustible, solventes, poliuretano, líquido de frenos, Skydrol, así como también otros líquidos lubricantes no abrasivos. Al no haber la necesidad de utilizar tramos rectos de tubos para flujo bidireccional en el caudalímetro, los caudalímetros FPD2000 son fáciles de usar e instalar. Los caudalímetros tienen buena resolución y alta precisión con caudales bajos. El flujo puede ser bidireccional, por ej. para mediciones de la posición de los cilindros, sin daño alguno en sus partes internas.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: ±0,5% con cociente de reducción superior
a 10:1 con fluidos de 30 cP
Repetibilidad: ±0,1%
Temperatura máxima del líquido:
Cuerpo de aluminio: Medidor 85 °C (185 °F)
Cuerpo de acero inoxidable: Medidor 204 °C (400 °F)
Presión máxima: 345 bares (5.000 psi) en materiales húmedos
Cuerpo:
Serie FPD2000: Aluminio
Serie FPD2010: Acero inoxidable 303
Serie FPD2020: Acero inoxidable 316
Engranaje: Acero inoxidable
Junta tórica: PTFE, FKM (opcional)
Cojinetes: Acero inoxidable
Salidas
Rango de temperatura (electrónica): -40 a 85 °C
(-40 a 185 °F)
Onda cuadrada: (Unidad básica)
Tensión de suministro: +10 a 28 Vcc
Corriente de suministro: 8 mA a 12 Vcc, 12 mA a 24 Vcc
Señal de servicio: 50% ±15%
Señal mínima: 0,5 Hz
Frecuencia: Dependiente del flujo, hasta 2.000 Hz
Capacidad de accionamiento: 50 mA máx. de carga resistiva
Impedancia de salida: Interruptor analógico de 40 Ω
y fusible para reenganche automático
Voltaje de alimentación de salida análoga
(Modelos -A)
de 10 a 30 Vcc
Salida: 4 a 20 mA
Entrada: 0.25 Hz a 5 kHz
: 1 a 40 Vp-p
Tiempo de actualización: 1/F + 25 ms
Linealidad: ±0.01% rdg
Certificación de la carcasa: NEC Clase 1, grupos C, D; Clase 2, grupos E, F, G
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
FPD2001
USD$2,187.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de pulso, 1/4 NPT, Rango de 0,01 a 3 LPM (de 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2002
USD$1,833.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de pulso, 1/4 NPT, Rango de 0,04 a 7,5 LPM (de 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2003
USD$2,031.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de pulso, 1/2 NPT, Rango de 0,11 a 26,4 LPM (de 0,03 a 7 GPM)
  
FPD2004
USD$2,335.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de pulso, 3/4 NPT, Rango de 0,19 a 75 LPM (de 0,03 a 20 GPM)
  
FPD2005
USD$4,331.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de pulso, 1 1/4 NPT, Rango de 1,9 a 227 LPM (de 0,5 a 60 GPM)
  
FPD2001-A
USD$2,345.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, Rango de 0,01 a 3 LPM (de 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2002-A
USD$2,045.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, Rango de 0,04 a 7,5 LPM (de 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2003-A
USD$2,231.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de 4 a 20 mA, 1/2 NPT, Rango de 0,11 a 26,4 LPM (de 0,03 a 7 GPM)
  
FPD2004-A
USD$2,448.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de 4 a 20 mA, 3/4 NPT, Rango de 0,19 a 75 LPM (de 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2005-A
USD$4,815.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de aluminio con salida de 4 a 20 mA, 1 ¼ NPT, Rango de 1,9 a 227 LPM (0,5 a 60 GPM)
  
FPD2011
USD$2,608.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de pulsos, 1/4 NPT, GPM de 0,01 a 3 LPM ( 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2012
USD$2,262.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de pulsos, 1/4 NPT, Rango de 0,04 a 7,5 LPM (de 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2013
USD$2,682.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de pulsos, 1/2 NPT, Rango de 0,11 a 26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2014
USD$3,251.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de pulsos, 3/4 NPT, Rango de 0,19 a 75 LPM, (0,05 a 20 GPM)
  
FPD2015
USD$4,919.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de pulsos, 1 ¼ NPT, rango de 1,9 a 227 LPM (0,5 a 60 GPM)
  
FPD2011-A
USD$2,806.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, rango de 0,01 a 3 LPM (de 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2012-A
USD$2,474.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, rango de 0,04 a 7,5 LPM (0,01 a 2 GPM)
  
FPD2013-A
USD$2,891.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de 4 a 20 mA, 1/2 NPT, rango de 0,11 a 26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2014-A
USD$3,366.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de 4 a 20 mA, 3/4 NPT, rango de 0,19 a 75 LPM (0,05 a 20 GPM)
  
FPD2015-A
USD$5,060.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 303 con salida de 4 a 20 mA, 1 ¼ NPT, 1,9 a 227 LPM (0,5 a 60 GPM)
  
FPD2021
USD$2,949.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de pulsos, 1/4 NPT, rango de 0,01 a 3 LPM (de 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2022
USD$2,606.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de pulsos, 1/4 NPT, rango de 0,04 a 7,5 LPM (de 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2023
USD$3,070.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de pulsos, 1/2 NPT, rango de 0,11 a 26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2024
USD$3,897.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de pulsos, 3/4 NPT, LPM 0,19 a 75 (0,05 a 20) Rango (GPM)
  
FPD2021-A
USD$3,148.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, rango de 0,01 a 3 LPM (de 0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2022-A
USD$2,795.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de 4 a 20 mA, 1/4 NPT, rango de 0,04 a 7,5 LPM (de 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2023-A
USD$3,266.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de 4 a 20 mA, 1/2 NPT, 0,11 a 26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2024-A
USD$4,007.00
Disponible en: 3 Semanas
 
Medidor de engranaje de acero inox 316 con salida de 4 a 20 mA, 3/4 NPT, 0,19 a 75 LPM (0,05 a 20 GPM)
Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDPF701
DPF701
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de panel de 6 dígitos con entrada de pulsos para tasa o total
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador, certificado de factor K y conector. El certificado no incluye puntos y no es un certificado NIST. Los modelos FPD200, con salida de impulso, incluyen el FPD2000-CONNECTOR de 6 pines. Los modelos FOD 2000-A, con salida de 4 a 20 mA, incluyen el FPD2000A-CONNECTOR.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.