Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Dispositivo portátil para temperatura, humedad y flujo

HH-USD Series

Handheld for Temperature, Humidity and Flow | HH-USD Series
Nuevo!

Handheld for Temperature, Humidity and Flow

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Pantalla OLED de gran color
  • Interfaz USB
  • Diseño modular
  • Sonda de temperatura y humedad relativa
  • Sonda de temperatura y velocidad del aire
  • Registrador de datos
  • Opciones de sonda inalámbrica
  • Sondas intercambiables con reconocimiento automático de instrumentos
  • Luz de estado LED
  • Almacenamiento de datos de la tarjeta de memoria SD
  • Estándar de 5 idiomas (inglés, alemán, español, italiano, portugués)

Descripción

El instrumento de prueba portatil universal HH-USD es un medidor muy versátil que ofrece la máxima flexibilidad y facilidad de operación por parte del usuario al tener la capacidad de trabajar con una variedad de módulos de detección y sondas compatibles. El HH-USD reconoce instantáneamente sondas o módulos cableados e inalámbricos adicionales sin ninguna reprogramación o alteración por parte del usuario, lo que permite la adición, actualización o reemplazo de sensores sin apariencia. El HH-USD ofrece una gran cantidad de funciones que permiten al usuario configurar rápidamente y navegar intuitivamente a través de sus actividades diarias.

Los datos se almacenan a través de la memoria interna o una tarjeta SD separada en varios registros automáticos o manuales operaciones. Los archivos registrados se pueden transferir rápidamente a un dispositivo a través de un cable USB o mediante una tarjeta SD portátil. La pantalla OLED brillante puede funcionar en modo de medidor numérico estándar, modo de medidor con aguja analógica, modo de medidor con zonas de operación pasa/falla adicionales y gráfico de tiras modo que permite un seguimiento visual simplificado del proceso. Los cuatro botones direccionales, combinados con los tres botones de teclas programables que se alinean con las funciones de pantalla correspondientes, permiten una navegación rápida a través de los cuatro menús de operación principales

La carcasa de plástico resistente con sobremolde protector de termo plástico, junto con las tapas de goma que protegen contra el polvo, permiten que la unidad maneje el abuso y resista adecuadamente los entornos polvorientos. La base HH-USD incluye un compartimiento moldeado integral que sostiene de forma segura los módulos inalámbricos. El compartimiento de almacenamiento ofrece un transporte conveniente de un módulo con el instrumento base durante la prueba. Una correa de mano flexible incluida con cada HH-USD proporciona un medio para que la computadora de mano base se conecte de manera segura a un cinturón, tubería, escalera o estructura similar liberando al usuario manos para centrarse en la prueba de muestreo. Un conector de 6 pines permite conectar una sonda cableada a la vez al instrumento base sin preocuparse de desconectarse durante el muestreo. La batería recargable a través del cable USB incluido proporciona un funcionamiento a largo plazo que dura varios días de trabajo. Con poco menos de 282 g (10 oz), la base compacta HH-USD es liviana. Con el HH-USD se incluye un estuche de transporte blando que asegura los accesorios proporcionados y la sonda de prueba adicional

ESPECIFICACIONES
Idioma: Inglés, alemán, español, italiano, portugués
Pantalla: OLED (LED orgánico), color 240 x 320
Limites de Temperatura: -15 a 51°C (5 a 125°F)
Nota: Cuando se usa la función inalámbrica -6 a 51°C (20 a 125°F)
Límites de carga de la batería: 0 a 45°C (32 a 113°F)
Resolución: 1 FPM, 0.1 MPS, 0.1 CFM and M3/HR; 0.1°F and °C; RH 0.1%
Unidades Velocidad del aire: FPM, MPH, KN, M/H, M/S K/H, FPS
Flujo de unidades: CFM, M3/HR, M3/S, GPM, GPH, GPD, LPS, LPM, LPH
Unidades de Temperatura: °F, °C
Alojamiento: Elastómero termoplástico sobre policarbonato
Requerimientos de energía: Polímero de iones de litio recargable a través de USB
Distancia inalámbrica máxima: 15 m (50')
Peso: 283 g (10 oz)
Especificaciones de la sonda termohigrómetro
Servicio: Detección de humedad, temperatura, bulbo húmedo y temperatura del punto de rocío en aire limpio
Limite de Temperatura:
    Proceso: -40 a 80°C (-40 a 176°F)
    Ambiente: -15 to 51°C (5 to 125°F)
Rango de Humedad Relativa: 0 a 100% (non-condensing)
Precisión Humedad relativa: ±2% FS más de 10 to 90% @ 25°C (77°F)
Rango de Temperatura: -28 a 60°C (-20 a 140°F)
Precisión de temperatura: ±0.3°C @ 25°C (±0.9°F @ 72°F)
Recinto de la manija: Elastómero termoplástico sobre policarbonato
Longitud de la sonda: 203 mm (8") insertion
Longitud del cable: 71 cm (28") retracted, 183 cm (6') extended
Suministrado con:Correa para la muñeca
Especificaciones de la sonda termoanemómetro
Servicio: Velocidad del aire y temperatura del aire limpio y seco.
Limites de Temperatura:
    Proceso: -29 a 100°C (-20 a 212°F)
    Ambiente: -15 a 51°C (5 a 125°F)
Rango de velocidad del aire: 0 a 6000 FPM (0 a 30 m/s)
Precisión Velocidad del aire: ±3% FS within temperature range of 4 a 32°C (40 to 90°F)
Rango de flujo de aire volumétrico: 999,999 in selected flow units.
Rango de Temperatura: -29 a 100°C (-20 a 212°F)
Precisión de Temperatura: ±0.28°C (±0.5°F)
Carcasa de la manija: Elastómero termoplástico sobre policarbonato
Longitud de la probeta: 203 mm (8") insertion
Longitud del cable: 71 cm (28") retracted, 183 cm (6') extended
Supplied With: Wrist strap
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
HH-USD-HTDW
USD$460.00
Disponible en: Disponible
 
Instrumento de prueba de calidad del aire con unidad base HH-USD y HH-USD-RP1 termohigrómetro y sonda de temperatura; mide la humedad relativa, la temperatura, el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo
Accesorios
HH-USD-RP1
USD$168.00
Disponible en: Disponible
 
Sonda termohigrómetro de humedad y temperatura con cable enrollado
HH-USD-RP2
USD$291.00
Disponible en: Disponible
 
Sonda de temperatura y humedad termohigrómetro inalámbrica con cable enrollado
HH-USD-CBL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable USB de repuesto, 1 m (3,2 ')
HH-USD-C2
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Estuche de transporte rígido de alta resistencia con inserciones de espuma precortadas para almacenamiento adicional del sensor
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: El HH-USD viene completo con cable de interfaz USB, cargador con adaptadores internacionales, estuche de transporte suave, correa de mano y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.