Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termómetro digital económico, modelos de entrada única o dual con entrada de termopar tipo K

HH11B/HH12B

Termómetro digital económico  | HH11B/HH12B
Nuevo!

Termómetro digital económico

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE RoHS
  • Precisión alta de lectura básica 0,1%
  • °C/°F conmutable
  • Resolución 0,1 o 1°
  • Mín./Máx./Medio/Rel y funciones de espera
  • Ajuste de desplazamiento en el panel frontal
  • Indicador LED para conexión abierta de termopar
  • Certificado de calibración rastreable por NIST (sin puntos)

Descripción

Los termómetros portátiles HH11B y HH12B de entradas de termopar tipo K están disponibles en modelos de entrada única o dual. El HH11B es un modelo de entrada única que tiene un rango automático de resolución de 0,1 o 1°. El medidor HH12B de entrada dual permite al usuario visualizar lecturas T1, T2, o ?T (T1 ? T2) con resolución de 0,1 o 1°. Ambos modelos pueden cambiarse de °C/°F y la función de ajuste de desplazamiento del panel frontal y funciones de espera máxima de lectura/visualización.
Los errores aportados por un termopar en particular se pueden eliminar casi por completo sobre un rango limitado mediante el uso del ajuste de desplazamiento detenido en el frontal del medidor y un estándar preciso de temperatura. Una luz LED de aviso indica cuando se produce una entrada abierta de termopar.

CARACTERÍSTICAS
Rango de medición: -200 a 1372 °C (-328 a 1999 °F)
-199,9 a 199,9 °C (-327,8 a 391,8 °F)
Precisión (alumbre de cromo tipo k): ±} (0,1% rdg +1 °C) en -60 a 1372 °C
±} (0,1% rdg +2 °C) en -60 a -200 °C
±} (0,1% rdg +2 °F) en -76 a 1999 °F
±} (0,1% rdg +4 °F) en -76 a -328 °F
Normas europeas de seguridad: IEC-1010 y CE ? EMC
Coeficiente de temperatura: 0,1 veces la especificación de precisión aplicable por °C de 0 a 18 °C y 28 a 50 °C
Pantalla: LCD de 31/2 dígitos, lectura máxima 1999
Velocidad de muestreo: 2,5/seg.
Batería: 9 V (incluida)
Vida útil de la batería: 200 horas
Dimensiones: 210 de alto x 65 de ancho x 33 mm de profundidad
(8,3 x 2,4 x 1,4")
Peso: 254 g (9 onzas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH11B
HH11B
Consultar venta  
Disponible en: 
 
RoHS compliant
Resolución de 0,1 o 1 conmutable de entrada única
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH12B
HH12B
Consultar venta  
Disponible en: 
 
RoHS compliant
Resolución de 0,1 o 1 conmutable de entrada doble
Quick Ship
  
HH-MAG
USD$8.50
Disponible en: Disponible
RoHS compliancy undetermined
Imán colgante que se fija al protector de goma
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSC-HH11A
SC-HH11A
USD$16.90
Disponible en: Disponible
RoHS compliancy undetermined
Estuche de lujo con funda y colgador de imanes
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultar venta  
Disponible en: 
 
RoHS compliancy undetermined
Certificado de calibración trazable con resultados del examen
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con medidor, cubierta de caucho, batería de 9V, certificado NIST (sin puntos), número apropiado de termopares de alambre rebordeado y manual del operador.
Nota: HH11B y HH12B aceptan únicamente conectores tipo SMPW estándar. Estas unidades no son compatibles con conectores NMP.